Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Odklopniki in ločilna stikala

Zračni odklopniki do 6300 A

MasterPact MTZ

MasterPact MTZ

Zračni odklopniki - od 630 do 6300 A. Pripravljen na prihodnost, MasterPact MTZ predstavlja obsežno ponudbo zračnih odklopnikov, ki so namenjeni zaščiti električnih sistemov pred poškodbami zaradi preobremenitev, kratkih stikov in slabe ozemljitve naprav. MasterPact MTZ vključuje napredne digitalne tehnologije in krmilne enote Micrologic X, ki prispevajo k varnosti in energetski učinkovitosti.

Ogled izdelkov
Zaženi konfigurator izdelkov
MasterPact NT

MasterPact NT

Odklopniki od 630 do 1.600 A. Visoko tokovni zračni odklopniki od 630 do 1600 A

Ogled izdelkov
Zaženi konfigurator izdelkov
MasterPact NW

MasterPact NW

Odklopniki od 800 do 6300 A. Visoko tokovni zračni odklopniki od 800 do 6300 A

Ogled izdelkov
Zaženi konfigurator izdelkov
MicroLogic

MicroLogic

Krmilne enote za Compact NS 630b do 3200 in Masterpact NT - NW. Krmilne enote MicroLogic ponujajo izboljšano zaščito elektronskih vezij s celovitim, integriranim merjenjem, preventivnim in napovednim vzdrževanjem.

Ogled izdelkov

Univerzalni Masterpact odklopniki

MicroLogic

Micrologic sprožne enote

Za PowerPact P- in R-frame ter Masterpact NW/NT močnostne odklopnike.. PowerPact® P- in R-frame kompaktni odklopniki ter vsi Masterpact® močnostni odklopniki so opremljeni s sprožnim sistemom Micrologic® za zaščito električnih tokokrogov in obremenitev.

Oglejte si podrobnosti

Kompaktni odklopniki

ComPact NSXm

ComPact NSXm

Odklopniki v litem ohišju do 160 A. Compact NSXm je najmanjši odklopnik v litem ohišju (MCCB) v skupini izdelkov Compact NSX. S priročno obliko lahko enostavno zadovolji aplikacijam s potrebo med 16 in 160 A. Na voljo z vgrajeno zaščito pred ozemljitvenim uhajavim tokom.

Ogled izdelkov
Compact NSX molded case circuit breakers (MCCB) 250 H 4P with Micrologic Vigi 7.2 E

ComPact NSX

Nova generacija odklopnikov za 100 do 630 A. Nova generacija odklopnikov od 100 do 630 A

Ogled izdelkov
Zaženi konfigurator izdelkov
Compact NS > 630A

Compact NS > 630A

Kompaktni odklopniki za 630 do 3.200 A. Kompaktni odklopniki od 630 do 3.200 A

Ogled izdelkov
Compact NSX za direktni tok (DC in DC PV)

Compact NSX za direktni tok (DC in DC PV)

Kompaktni odklopniki in ločilna stikala od 16 do 1500 A. ComPact NSX DC & DC PV je serija kompaktnih odklopnikov in ločevalnih stikal, enostavna za namestitev, optimizirana za idealno velikost in zmogljivost odklopov, namenjena za aplikacije z direktnim tokom.

Ogled izdelkov

Glavna ločilna stikala

ComPact  INS/INV

ComPact INS/INV

Ločilna stikala od 40 A do 2500 A. Compact INS/INV ločilna stikala optimizirajo tvojo stikalno ploščo in tako zagotavljajo popolno koordinacijo z vsemi Schneider Electric odklopniki.

Ogled izdelkov
ComPact NSXm NA swtich disconnector

ComPact NSXm NA

Ločilna stikala od 50 do 160 A. Compact NSXm NA ločilna stikala so načrtovana za zagotavljanje zanesljivega ločilnega preklapljanja. Skupina izdelkov ima enak vpliv kot Compact NSXm odklopniki s kompatibilnimi dodatki do 160 A.

Ogled izdelkov
ComPact NSX NA - Switch Disconnector

ComPact NSX NA

Ločilno stikalo do 630 A. Compact NSX NA ločilna stikala so načrtovana za zagotavljanje zanesljivega izolativnega preklapljanja. Ta rešitev ima enak vpliv kot Compact NSX odklopniki in pride s kompatibilnimi dodatki do 630 A.

Ogled izdelkov
Zaženi konfigurator izdelkov
Masterpact ločilna stikala

Masterpact ločilna stikala

Visoko tokovna bremenska stikala. -

Ogled izdelkov
Zaženi konfigurator izdelkov
FuPact

FuPact

Odklopni ločilniki z varovalko od 32 do 800 A. Varovalčni ločilniki od 32 do 800 A

Ogled izdelkov

Preklopna stikala med viri napajanja

Transferpact

Transferpact

Stikala za preklop med viri napajanja od 40 do 2.500 A. Stikala za preklop med viri napajanja od 40 do 2.500 A

Ogled izdelkov

Pretvorniki in Gateway-i

Enerlin'x FDM

Enerlin'x FDM

LCD displays for energy data. Micrologic measurement capabilities come into full play with the FDM switchboard displays

Ogled izdelkov
Enerlin'X IF

Enerlin'X IF

Ethernet vmesnik in prehod. IFE omogoča povezavo inteligentne modularne enote (IMU) za Masterpact ali Compact odklopnike z omrežjem Ethernet

Ogled izdelkov
Enerlin'X Input/Output (I/O) application module

Enerlin'X IO

Input/Output application module. The IO (Input/Output) application module for LV breakers

Ogled izdelkov

Diferenčna zaščita

Motorska zaščitna in ločilna stikala

EasyPact circuit breakers and switches

EasyPact CVS

EasyPact CVS

Kompaktni odklopniki z nastavljivo zaščito, od 100 do 630 A, idealni za majhne ali srednje velike zgradbe. -

Ogled izdelkov