Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Pametni rele - Zelio Logic SR2/SR3

Programabilni releji za aplikacije z največ 40 I/O

Pametni releji za preproste krmilne sisteme z 10 do 40 I/O

Pametni rele - Zelio Logic SR2/SR3
  • Lastnosti

    • Serija Compact: 3 modeli v izvedbi monoblok z 10, 12 ali 20 priključki I/O in različicami z ali brez prikazovalnika in gumbov. 
    • Serija Modular: 2 osnovni enoti z 10 ali 26 priključki I/O, ki jih je mogoče razširiti z uporabo:
    - komunikacijskih razširitvenih enot za omrežje Modbus ali Ethernet
    - 6, 10 ali 14 digitalnih in 4 analognih razširitvenih enot I/O.
    • Izredno kompaktna izvedba: do 26 priključkov I/O v dimenzijah 124,6 x 90 x 59 mm. 
    • Napajalna napetost osnovnih enot: 12 V=, 24 V=, 24 V~, 100–240 V~. 
    • Velik prikazovalnik LCD z osvetlitvijo: 4 vrstice po 18 znakov in 1 vrstica ikon, kontekstualno krmarjenje s 6 gumbi.
    • Zaporedni kabli in kabli USB za povezovanje med pametnimi releji in osebnim računalnikom. 
    • Povezovalni vmesnik (pametni rele/osebni računalnik) za brezžične povezave Bluetooth. 
    • Intuitivna programska oprema Zelio Soft 2: programiranje s:
    -,funkcijskim blokovnim diagramom (FBD): 32 vnaprej programiranih funkcij, 7 funkcij Grafcet, 6 logičnih funkcij 
    - kontaktni jezik (LADDER): 12 vnaprej programiranih funkcij.
    • Varno programiranje: preizkus koherence, načini za simulacijo in nadzor, nadzorno okno ... 
    • Daljinski nadzor in krmiljenje inštalacij z modemskim komunikacijskim vmesnikom (analogni ali GSM).


    Koristi

    Stopite v svet intuitivnosti!

    Preprosta izbira, vgradnja in programiranje pomenijo, da je serija Zelio Logic primerna za vse načine uporabe.
    Prilagodljivo serijo sestavljata 2 izvedbi (Compact, monoblok izvedba, in Modular, razširljiva izvedba) in 2 programska jezika (FBD ali LADDER).
    Odprta rešitev omogoča krmiljenje in nadzor inštalacij v vseh situacijah, na licu mesta ali na daljavo.

    Aplikacije

    • Gradbeništvo: krmilni sistemi za majhne stroje, decentralizirani krmilni sistemi na opremi, ki je priključena na velike in srednje stroje
    • Zgradbe/storitveni sektor: upravljanje razsvetljave, nadzor dostopa, krmiljenje in nadzor, krmiljenje ogrevanja ter klimatizacije

    Galerija

    • Modemski komunikacijski vmesnik
    • Intuitivna programska oprema Zelio Soft 2