Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

EcoStruxure™ Power SCADA Operation

SCADA - edinstveno zasnovana za kritično upravljanje napajanja

Ne glede na velikost ali zapletenost mora vsak del električnega sistema zagotavljati zanesljivo napajanje, 24/7. Potrebno je nenehno prepoznavanje vsakega tveganja in sposobnost takojšnjega odzivanja.

EcoStruxure™ Power SCADA Operation
  • Lastnosti

    Power SCADA Operation je kot ključni element EcoStruxure Power zasnovan tako, da pomaga objektom, kot so podatkovni centri, bolnišnice, industrijski objekti, letališča itd., da kar najbolj podaljša čas delovanja brez izpadov. Z bogato integracijo podatkov s priključenih naprav edinstvene zmogljivosti PSO zagotavljajo sprotno zavedanje o razmerah v realnem času in ponujajo visoko zmogljivost, ki je odporna do kibernetskih rešitev za specializirana omrežja.

    EcoStruxure Power SCADA Operation ebrochure

    EcoXpert™ Partner Program Upravljaj in nadziraj omrežja srednje in nizke napetosti s fleksibilno, varno, razširljivo in odvečno platformo, zasnovano posebej za tvoje potrebe.

    Prilagodljiva, redundantna arhitektura

    Z obsežno podporo protokolov za komunikacijo in izmenjavo podatkov se poveži z več stotimi pametnimi napravami in črpaj bogate podatke iz števcev, relejev, odklopnikov, PLC-jev, RTU-jev in še več. Izvirna arhitekturna redundanca zagotavlja, da bo PSO ostal zanesljiv tudi v najslabšem primeru. Splošne platforme SCADA preprosto ne nudijo globine zmogljivosti v primerjavi z namensko vgrajenim Power SCADA.

    Informacije in krmiljenje

    Bodi redno obveščen/a o stanju elektroenergetskega sistema s patentiranimi animiranimi enojnimi diagrami. Naš grafični motor omogoča popolno prilagoditev pogledov HMI in mobilnih telefonov. V realnem času prejemaj obvestila o alarmih, z orodji za analizo dogodkov napajanja določi vzrok in učinek in nato ponovno vzpostavi normalno delovanje z uporabo samodejnih ali ročnih krmilnih ukrepov.

    Koristi

    Namensko izdelana lokalna platforma, ki se prilagaja kompleksnim električnim omrežjem:
    • Zdaj > 35% hitrejša namestitev!
    • Več odprtih protokolov z OPC Unified Architecture (OPC UA), premostitvijo IT in proizvodnjo
    • Mobilna obvestila visoke razpoložljivosti
    • Enostavna integracija s PLC-ji Schneider (vključno z M580) za spremljanje in krmiljenje
    • Skladnost z mednarodnimi standardi kibernetske varnosti IEC-62443

    Aplikacije

    • Pomoč pri zaščiti ljudi in sredstev
    • Maksimiziraj poslovno kontinuiteto
    • Maksimiziraj učinkovitost delovanja
    • Poenostavi poročanje, v skladu s standardi