-
Lastnosti
- Ročna in samodejna ponastavitev
- Pokrov z možnostjo zapečatenja
- Komplet za predožičenje
- Blok priključkov za ločeno vgradnjo
- Daljinska ponastavitev
- Mogoče je kombiniranje s kontaktorji TeSys d v prostoru širine 45 mm za moči do 18,5 kW in širine 55 mm za moči 15–30 kW
- Priključki: vzmetni priključek, vijačna spona, blok priključkov EverLink (LRD3)
- Razred 10 A in 20.
Koristi
Varna in učinkovita zaščita
Z vgrajeno ročno in samodejno ponastavitvijo ter preprosto vgradnjo s priključki z vzmetno spono, vzmetnimi priključki, obročastimi priključki in priključki EverLink so termični preobremenitveni releji LR zelo zanesljivi ter pokrivajo celotno serijo nazivnih vrednosti za motorje do 150 A. Kombinirate jih lahko s kontaktorji TeSys d, da ustvarite izredno kompaktne zagone.
Aplikacije
Industrija, infrastruktura, zgradbe itd.:
- Standardna motorska zaščita
- Zaščita napeljav
- Zaščita: preobremenitev motorja, zastoj, izpad faze
Galerija
TeSys Deca overload relays
Termoreleji od 0,06 do 75 kW
Termični preobremenitveni rele z ročno ali samodejno ponastavitvijo za 0,1 do 150 A in 0,06 do 75 kW