Spacial S3HF
Ojačane EMC zidne razdelilne omare
10 dimenzij. Vodotesnost: IP55 (IEC 60529). Stopnja mehanske zaščite: IK10 (IEC 62262). Ogrodnje narejeno iz enega kosa, ki je okrivljen iz varjen. Kovinska enodelna omara narejena iz ALU-CINK 150 posebne zlitine. Več kot 55% vsebnost alumnija daje dobro odbojnost elektromagnetnim valovom.