-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
-
-
Lastnosti
Spacial FlexiCable:
Inovativna kabelska vhodna ploščica. Označevanje, rezanje ali vrtanje kabelskih uvodnic ni potrebno. Posebna orodja niso potrebna!
Spacial FlexiCable je rešitev za preprost in hiter kabelski vhod z ekskluzivno in patentirano tehnologijo.
Dodatki za upravljanje kablov:- Kabelski vhodi in kabelske uvodnice
- Kabelske vezice in profili za pritrditev kablov
- Kabelski kanali:
- Kabelske cevi
- Kabelske letve
Telequick sistem:
S sistemom za upravljanje kablov Telequick je postopek upravljanja kablov hitrejši in lažji.
Komponente:- Posebni modri kabelski kanali
- Hitri pritrdilni nosilci za kabelske kanale
- Posebni izolirani vijaki
- Valovite cevi
- Drugo
Koristi
Spacial FlexiCable:
- Neposredna montaža na S3D omarice
- Ni več potrebe po označevanju, rezanju ali vrtanju kabelskih uvodnic
- Za namestitev ni potrebnih posebnih orodij
- Dodajanje in spremenjanje kablov v trenutku
- Membranski material električno izoliran. HCE (toplotno utrljivi elastomer)
- Vodotesnost: IP 55.
- Odpornost proti mehanskim vplivom: IK 08.
- Požarna odpornost (650 ° C) in brez halogenov.
- Premer kabla: od 10 do 26 mm.
- Odpornost proti koroziji: po testu IEC 62208 na prostem.
- Ekskluzivna in patentirana tehnologija.
Upravljanje kablov
Velik nabor dodatkov, razvit za montažo in distribucijo kablov. Primerno za vsak izdelek. Varčevanje s časom zaradi preizrezov in sistema pritrjevanja
Telequick sistem- Enostavna in hitra sprememba postavitve kadarkoli
- Jamstvo izolacije
- Profesionalni rezultati
- Olajšuje vzdrževanje izdelka končnemu uporabniku
Aplikacije
Upravljanje kablov
Za vse serije Universal omar.
Spacial FlexiCable
Primeren za S3D in CRNG omarice.
Telequick sistem
Krmilni mehanizmi in stikalna oprema.Dodatne povezave
Galerija