-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
1 - 12 od 12 izdelkov -
-
Lastnosti
Na voljo so verzije:
- 19" stenska omara: 1 enojni trup, 19" fiksna šasija, globina 400 mm.
- 19" stenska omara: 1 enojni trup, 19" vrtljiva šasija, globina 400 mm.
- 19" stenska omara: 2 trupa, globina 380 mm in 480 mm.
- Možnost izbire prevlek, barv in točnih zahtev in tudi kombiniranje 19” šasije z univerzalnim stenskim ohišjem IP66.
Tehnični opis:
Enojne stenske omarice:
- Enojni jekleni trup, krivljen in varjen ter opremljen z zgornjo in spodnjo ploščo s kabelsko uvodnico
- Prozorna vrata, Securit® steklo, enostavno odstranljiva in obrnljiva, odpirajo se do 120°, sistem zaklepanja v treh točkah s 3 mm dvojnimi ključavnicami in opremljenimi z 2 ali 3 nevidnimi tečaji. Tri zaporne točke za višine nad 600 mm.
- Poliuretansko tesnilo
- 6 mm² povezava na ozemljitev je postavljena med vrata in trup omare.
- 2 19" nepremični stebrički, višine 5U, 8U, 10U, 14U ali 17U; ali 1 19" odklonska šasija višine 4U, 7U, 9U, 13U, 16U, odvisno od dimenzij.
- 19" odklonska šasija opremljena z dvema ločenima zaklepnima sistemoma.
Stenske omare z dvema trupoma:
- Zadnja višina monoblok krivljenega in varjenega trupa je 150 mm. Opremljen je z zgornjo in spodnjo ploščo s kabelsko uvodnico.
- Poliuretansko tesnilo.
- Globina vmesne velikosti trupa je 183 ali 283 mm ter je opremljen z 2 nepremičnimi 19’’ stebrički višine 5U, 8U, 10U, 14U ali 17U.
- Prozorna vrata, Securit® steklo, enostavno odstranljiva in obrnljiva, odpirajo se do 120°, sistem zaklepanja v treh točkah s 3 mm dvojnimi ključavnicami in opremljenimi z 2 ali 3 nevidnimi tečaji. Tri zaporne točke za višine nad 600 mm.
- Statična obremenitev 50kg.
- Zaščitna stopnja IP66 po standardu IEC60529.
- Odpornost na znanje mehanične sunke IK08 po standardu IEC62262.
- Certifikati: v skladu z direktivo RoHs, 19" stojala so po standardu IEC60297-1-4.
- Barva: epoksi-poliesterska površina s teksturo, sive barve na RAL7035.
Koristi
19" stenska omara navdihnjena s tvojimi pričakovanji! !
- Izbira:
2 tia 19" stenskih omar za prilagajanje tvojim potrebam, na voljo v sivi barvi RAL 7035. Omara 1 monoblok ohišje z 19" fiksirano ali krilno 19" šasijo in omara 2 z ohišjem za dostopanje do 19"šasije z zadnje strani.
- Široka ponudba dimenzij:
5 višin 4U do 17U, širina 600mm, 3 globine (400- 380- 480mm)
- Enostavno ožičenje in robustnost:
Ponudba z vhodi za kable zgoraj in spodaj, reverzibilna vrata in kapaciteta obremenitve na 19" šasiji 3kg/ enoto (max. 50kg).
Aplikacije
- Lokalna omrežja, telekomunikacije, avdio in slika, zaznavanje in varnost za industrijo in infrastrukturo.
Galerija