Lastnosti
- Serija Compact: 3 modeli v izvedbi monoblok z 10, 12 ali 20 priključki I/O in različicami z ali brez prikazovalnika in gumbov.
- Serija Modular: 2 osnovni enoti z 10 ali 26 priključki I/O, ki jih je mogoče razširiti z uporabo:
- 6, 10 ali 14 digitalnih in 4 analognih razširitvenih enot I/O.
- Izredno kompaktna izvedba: do 26 priključkov I/O v dimenzijah 124,6 x 90 x 59 mm.
- Napajalna napetost osnovnih enot: 12 V=, 24 V=, 24 V~, 100–240 V~.
- Velik prikazovalnik LCD z osvetlitvijo: 4 vrstice po 18 znakov in 1 vrstica ikon, kontekstualno krmarjenje s 6 gumbi.
- Zaporedni kabli in kabli USB za povezovanje med pametnimi releji in osebnim računalnikom.
- Povezovalni vmesnik (pametni rele/osebni računalnik) za brezžične povezave Bluetooth.
- Intuitivna programska oprema Harmony Soft 2: programiranje s:
- kontaktni jezik (LADDER): 12 vnaprej programiranih funkcij.
- Varno programiranje: preizkus koherence, načini za simulacijo in nadzor, nadzorno okno ...
- Daljinski nadzor in krmiljenje inštalacij z modemskim komunikacijskim vmesnikom (analogni ali GSM).
Koristi
Stopi v svet intuitivnosti!
Preprosta izbira, vgradnja in programiranje pomenijo, da je serija Harmony Logic primerna za vse načine uporabe.
Prilagodljivo serijo sestavljata 2 izvedbi (Compact, monoblok izvedba, in Modular, razširljiva izvedba) in 2 programska jezika (FBD ali LADDER).
Odprta rešitev omogoča krmiljenje in nadzor inštalacij v vseh situacijah, na licu mesta ali na daljavo.
Aplikacije
- Gradbeništvo: krmilni sistemi za majhne stroje, decentralizirani krmilni sistemi na opremi, ki je priključena na velike in srednje stroje
- Zgradbe/storitveni sektor: upravljanje razsvetljave, nadzor dostopa, krmiljenje in nadzor, krmiljenje ogrevanja ter klimatizacije