Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

 

Human-Machine Interface enclosures

-

The Control and Human-Machine Dialogue enclosures offer, ideal for all your interfaces

Human-Machine Interface enclosures
  Nazaj   Univerzalne omare po aplikacijah

Human-Machine Interface enclosures

      • 8 products available

        • Najboljša cena
          Slika izdelka NSYS3CM303020 Schneider Electric

          NSYS3CM303020

          Omara HMI Spacial S3CM. V300xŠ300xG200 IP54 IK10, RAL7035. Zadnja vrata
        • Najboljša cena
          Slika izdelka NSYS3CM304020 Schneider Electric

          NSYS3CM304020

          Omara HMI Spacial S3CM. V300xŠ400xG200 IP54 IK10, RAL7035. Zadnja vrata
        • Najboljša cena
          Slika izdelka NSYS3CM404020 Schneider Electric

          NSYS3CM404020

          Omara HMI Spacial S3CM. V400xŠ400xG200 IP54 IK10, RAL7035. Zadnja vrata
        • Najboljša cena
          Slika izdelka NSYS3CM406025 Schneider Electric

          NSYS3CM406025

          Omara HMI Spacial S3CM V 400 x Š 600 x G 250 IP54, IK10, RAL7035. Zadnja vrata
        • Najboljša cena
          Slika izdelka NSYS3CM505025 Schneider Electric

          NSYS3CM505025

          Omara HMI Spacial S3CM V500xŠ500xG250 IP54 IK10, RAL7035. Zadnja vrata
        • Najboljša cena
          Slika izdelka NSYS3CM606020 Schneider Electric

          NSYS3CM606020

          Omara HMI Spacial S3CM. V600xŠ600xG200 IP54, IK10, RAL7035. Zadnja vrata
        • Najboljša cena
          Slika izdelka NSYS3CM608030 Schneider Electric

          NSYS3CM608030

          Omara HMI Spacial S3CM V600xŠ800xG300IP54 IK10, RAL7035. Zadnja vrata
        • Najboljša cena
          Slika izdelka NSYS3CM806030 Schneider Electric

          NSYS3CM806030

          Omara HMI Spacial S3CM. V800xŠ600xG300IP54 IK10, RAL7035. Zadnja vrata
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.