-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
1 - 12 od 34 izdelkov -
-
Lastnosti
EasyPact TVS kontaktorji zagotavljajo krmiljenje in zaščito za enostavne aplikacije.
Specifikacije:
- AC krmiljenje
- Vgrajeni dodatni kontakti
- Do 10 milijonov ciklov mehanskih operacij
- Brez redukcije do 3000 m
- Delovna temperatura: -5 °C do 55 °C
Dimenzije:
- na voljo 9 širin za pokrivanje vseh nazivnih vrednosti: od 45 mm (do 25 A) do 309 mm (do 630 A)
EasyPact TVS pripomore optimalnemu številu ključnih dodatkov for:
- Krmiljenje: pomožen kontaktni blok (LAEN)
- Reverzirni zagon: mehanska blokada (LAEM)
- Zvezda-trikot: Pomožni kontaktni blok s časovno zakasnitvijo (LAETSD)
- Terminalni blok: omogoča ločeno montažo TOR-a (LAEB)
Koristi
- Enostavna izbira za preprostost in fleksibilnost
- Preprosta montaža, naročanje in razumevanje
- Načrtovani za opravljanje bistvenih funkcij zaganjanja in preklapljanja motorjev
- Primerni za lažje aplikacije
- Zagotavlja pravo ravnovesje med zmogljivostjo in ceno brez nižanja kvalitete
Aplikacije
Zadostuje potrebam projektantov, izdelovalcev elektro omar in strojegraditeljev. Primerno za aplikacije kot so:
- Gretje, ventilacija in klimatske naprave
- Črpanje
- Skupine dizel generatorjev
Galerija
EasyPact TVS kontaktorji
Kontaktorji do 630 A za AC3 (335 kW/400 V) in 1000 A za AC1 aplikacije
EasyPact TVS 3 polni kontaktorji od 6 A do 630 A so namenjeni aplikacijam z indukcijskimi motorji, 4 polni kontaktorji od 16 A do 125 A pa so namenjeni AC1 aplikacijam.