Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Sepam Series 80 NPP

Zaščitni releji za kritične napajalne aplikacije

Vsaka je namenjena eni sami aplikaciji: S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, M88, G82, G87, G88, B80, B83, C86. ˝Ready-to-use˝ Sepam serijes 80 vsebuje: eno osnovno enoto NPP, dva 20-polna priključka, eno tokovni, dvo tokovni ali eno tokovni in eno napetostni konektor (odvisno od aplikacije), eno pomnilniški vložek, eno aplikacijo, en operacijski jezik, eno možnost vdelane programske opreme Logipam, eno možnost TCP/IP, izbirne module, komunikacijski vmesniki ali jedro CT.

Sepam Series 80 NPP
Nazaj Sepam Series 80

Sepam Series 80 NPP