-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
-
-
Lastnosti
Kodirana magnetna tehnologija
» Serija z ohišjem iz umetne mase XCS DM
» Vnaprej ožičeno/priključek M12 in priključek na prostem kablu
» Stopnja zaščite: IP66 + IP67, IP69K (XCSDM3/4)
» Vrsta kontakta: NC+NO, NO+NO, NC+NC+NO, NC+NO+NO (kodirana magnetna stikala), 2 izhoda PNP/NO (kodirani magnetni sistem)
» Delovna cona: Sao = 5/Sar = 15 (XCSDMC), Sao = 8/Sar = 20 (XCSDMP/DMR), Sao = 10/Sar = 20 (XCSDM3/DM4).Mehanska tehnologija
Serija z ohišjem iz umetne mase
XCS P/PL/PR/TL/TR
» Varnostna končna stikala/varovalna stikala z vrtljivim vzvodom ali vretenom
» 1 kabelska uvodnica (XCS P)/2 kabelski uvodnici (XCS T)
» Stopnja zaščite: IP66 + IP67 (XCS P)/IP67
» Kot proženja: 5° (XCS PL/PR/TL/TR)
» 2 ali 3 kontakti z zakasnjeno prekinitvijo
XCS MP/PA/TA/TE
» Varovalna stikala z mehanskim aktuatorjem
» Vnaprej ožičeno/1 uvodnica za kabel ISO M16 (XCS PA/TE)/2 kabelski uvodnici (XCS TA)
» Stopnja zaščite: IP67
» 2 ali 3 zaskočni kontakti ali kontakti z zakasnjeno prekinitvijoSerija s kovinskim ohišjem
XCS D/M
» Varnostna končna stikala
» 1 kabelska uvodnica (XCS D)/vnaprej ožičeno (XCS M)
» Stopnja zaščite: IP66 + IP67 (XCS D)/IP66 + IP67 + IP68 (XCS M)
» 3 kontakti (XCS D)/3 ali 4 kontakti (XCS M)
XCS A/B/C/E
» Varovalna stikala z mehanskim aktuatorjem
» 1 kabelska uvodnica/2 kabelski uvodnici (XCS E)
» Stopnja zaščite: IP67
» 3 kontakti z zakasnjeno prekinitvijo
Koristi
Nadzorujte odpiranje
Celovita razširjena ponudba varnostnih stikal, ki vključuje 2 tehnologiji in 3 serije: kodirana magnetna z ali brez integriranega varnostnega modula s kovinskim ohišjem ali ohišjem iz umetne mase. Ta stikala so zasnovana za zaščito uporabnikov stroja pri odpiranju zaščitnih varoval, vrat ali pokrovov, tako da ustavijo vse nevarne premike stroja. Ponujajo rešitve za vse zahteve. Kompaktna stikala (širina samo 30 mm) so zelo preprosta za integracijo v stroje, poleg tega pa povečujejo raven varnosti: skladnost z zadevnimi standardi, vijaki Torx, dodan tretji kontakt za diagnostiko.
Aplikacije
- Kodirana magnetna varnostna stikala
Stroji, ki so opremljeni z manjšimi varovali ali pokrovi (z nenatančnim vodenjem in pogostim spiranjem), pakirni stroji, stroji za nalepke, linije za stekleničenje, obdelava hrane in pijač, stroji za mikrodele. - Varnostna stikala z ohišjem iz umetne mase
Stroji za lahko industrijo, obdelava materiala, proizvodnja nalepk, tekstilni stroji, robotika. - Varnostna stikala s kovinskim ohišjem
Stroji za težko industrijo, strojna orodja, stiskalnice, železarne in jeklarne, avtomobilska industrija. Zahtevna okolja.
Galerija
- Kodirana magnetna varnostna stikala
-