APC NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
Enote za distribucijo električno energije v omari (PDU)
Izdelki
Predstavitev
Lastnosti
APC enote za distribucijo električno energije v omari (PDU) z merjenjem na vtičnici omogočajo aktivno merjenje posameznih vtičnic za optimizacijo energije in natančno načrtovanje kapacitet. Uporabniško opredeljene alarmne meje zmanjšajo tveganje z lokalnimi in oddaljenimi alarmi v realnem času, ki opozarjajo na potencialne preobremenitve tokokrogov. PDU-ji v omari z merjenjem na vtičnici dajejo podrobnejše podatke o izkoriščanju električne energije in omogočajo upravnikom podatkovnih centrov natančnejše odločitve o balansiranju obremenitev in dimenzioniranju IT-okolij za manjše celotne stroške lastništva. PDU-ji v omari z merjenjem na vtičnici omogočajo merjenje porabe energije na posameznih vtičnicah, imajo vrata za senzor temperature/vlažnosti in vtičnice IEC z zaklepanjem. Uporabniki lahko dostopajo do konfiguriranih PDU-jev v omari z merjenjem na vtičnici prek varnega spletnega vmesnika, SNMP ali Telneta, temu pa se pridružujejo platforme APC Centralized Management s StruxureWare Data Center Expertom, Capacity Managerjem in Change Managerjem.
Koristi
Agilnost
- En vhodni vir napajanja - Prikladno priključite napajanje iz ene veje v več kosov opreme v omari. Prihrani čas in denar za inštalacijo z uporabo ene veje in standardnih povezav.
- Lokalni prikaz nadzora toka - Celotna poraba toka na PDU v omari je prikazana na digitalnem prikazovalniku enote. Lokalni digitalni prikazovalnik pomaga inštalaterjem, da se izognejo preobremenitvam tokokrogov z vizualnim opozorilom, ko se poraba toka približa maksimalni amperaži letve. (Na voljo samo za označene SKU.)
- Alarmne meje - Opredelite alarmne meje, da se izognete preobremenjenim tokokrogom. Omrežni in vizualni alarmi obveščajo uporabnika o morebitnih težavah. (Opomba: Na voljo samo pri enotah, ki lahko nadzorujejo tok. Za razpoložljivost glejte specifikacije SKU.)
- Zmožnosti upravljanja omrežja - Kompletni vmesniki za upravljanje omrežja zagotavljajo upravljanje po standardih prek spleta, SNMP in Telneta. Uporabniki lahko dostopajo do PDU-jev v omari, jih konfigurirajo in upravljajo z oddaljenih lokacij in tako prihranijo dragocen čas. S to funkcijo je povezana tudi zmožnost hitre in enostavne nadgradnje vdelane programske opreme s prenosom v nameščene enote prek omrežja za prihodnje izboljšave izdelkov.
- Možnost merjenja na vtičnicah - Merjenje električne energije na ravni posameznih vtičnic daje natančnejši vpogled v distribucijo električne energije k opremi v ohišju. Omogoča tudi analizo trendov porabe električne energije za posamezne komponente in načrtovanje kapacitet.
- Integracija s StruxureWare Data Center Expert - Razširljivi sistem za nadzor dostopa je pripravljen za IT-okolja ter zbira, organizira in distribuira kritične alarme, nadzorni video in ključne informacije, obenem pa zagotavlja enoten pregled nad kompleksnimi okolji fizične infrastrukture kjerkoli v omrežju.
- Flash Upgradeable - Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released. (Note: Networked units only)
- LED-indikacija bremena - Indicates overload and warning conditions based on the user-defined alarm thresholds. Alerts users of potential overloaded circuits. (Note: Only available with units with local current monitoring feature)