-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
Overview
At the core of a EcoStruxure Building is a SmartStruxure server device, such as AS-B. AS-B performs key functionality, such as control logic, trend logging, and alarm supervision, provides builtin I/O, and supports communication and connectivity to the field buses. The distributed intelligence of the EcoStruxure Building ensures fault tolerance in the system and provides a fully featured user interface through WorkStation and WebStation. -
-
Lastnosti
EcoStruxure Building je odprta inovacijska platforma za stavbe – skupna rešitev interneta stvari, ki je razširljiva, varna in globalna, za ustvarjanje pametnih in na prihodnost pripravljenih stavb. Zagotavlja, da so pametne stavbe strank še bolj povezane, hiperučinkovite, resnično trajnostne in vedno preproste. EcoStruxure Building Operation brez težav omogoča varno izmenjavo podatkov iz sistemov Schneider Electric in drugih proizvajalcev na področju energije, razsvetljave, HVAC, požarne varnosti, varovanja in upravljanja delovnih mest, pri čemer izkorišča digitalizacijo in velike količine podatkov.
Naša programska (in strojna) oprema s podporo IP podpira celoten ekosistem stavbe z enostavno integracijo naprav, drugih stavbnih sistemov in storitev v oblaku ter zagotavlja potrebno zmogljivost in pretočnost podatkov tako za majhne stavbe kot tudi za velika in kompleksna podjetja z več lokacijami.
EcoStruxure Building Operation zagotavlja:
- resnično mobilno izkušnjo: dostopajte do podatkov o stavbi kadar koli in od koder koli na pametnih telefonih, tabličnih ali prenosnih računalnikih;
- preglednost velikih kampusov in globalnega podjetja v enem priročnem pogledu;
- funkcije za prihranek časa in dela za povečanje operativne učinkovitosti.
Težnja po upravljanju na podlagi vpogledov se je močno povečala, saj internet stvari povezuje vse več naprav v stavbah. EcoStruxure Building Operation in njegova orodja za vizualizacijo naslednje generacije strankam omogočajo boljše upravljanje in optimizacijo stavbnih sredstev z boljšim vpogledom, večjo inženirsko učinkovitostjo ter večjo kibernetsko varnostjo in certifikati o skladnosti. Vznemirljive nove funkcije programske opreme vključujejo: izboljšane nadzorne plošče in orodja za vizualizacijo, shranjevanje podatkov ter inženirsko učinkovitost in orodja.
Koristi
- Resnično odprta, celovita rešitev IP za povečanje priložnosti v današnjih sodobnih stavbah z veliko količino podatkov; IP zagotavlja:
- hitrejšo in zanesljivejšo komunikacijo,
- večji bandwidth za večjo podatkovno prepustnost,
- lažjo podporo; nižje stroške uvajanja in delovanja,
- večjo prilagodljivost pri načrtovanju arhitekture,
- dostop do oblaka in ponudbe povezanih storitev.
Izjemna uporabniška izkušnja z dostopom kadar koli in od koder koli za večjo učinkovitost in priročnost - Prilagojeni uporabniški vmesniki in nadzorne plošče
- Privlačna vektorska grafika z možnostjo skaliranja
- Obsežna poročila, trendi, alarmi, obvestila in urniki
Orodja za upravljanje in vizualizacijo podatkov za sprejemanje pametnejših odločitev na podlagi vpogleda - Prilagodljivi grafikoni in diagrami za posredovanje velikih količin podatkov širokemu občinstvu
- Vgrajene nadzorne plošče za lažje spremljanje in hitrejše sprejemanje odločitev
- Dostop do podatkov neposredno v programu EcoStruxure Building Operation brez potrebe po orodjih tretjih oseb
- Več shranjenih in dostopnih informacij; neomejeno število zgodovinskih informacij, prenesenih v zunanjo podatkovno zbirko Timescale
Inženiring in zagon hitrejša kot kdaj prej - Podpora za več različic za nadgradnjo sistemov naenkrat ali postopoma po delih
- Standardne, nastavljive aplikacije odpravljajo potrebo po načrtovanju in izdelavi aplikacije od začetka
- Vključenih več kot 30 aplikacij za enostavno integracijo z novo rešitvijo Connected Room Solution
- Nova funkcionalnost semantičnega označevanja olajša prihodnji razvoj programske opreme
Zagotovite, da bodo sistemi ostali skladni s standardi in zahtevami glede zmogljivosti - Nova 64-bitna arhitektura izpolnjuje višje zahteve glede zmogljivosti, zlasti pri velikih namestitvah
- Razvoj izdelka poteka po postopku varnega življenjskega cikla razvoja
Aplikacije
Nadzor HVAC
Nadzor osvetlitve
Upravljanje energije
Požarna varnost
Varnost in nadzor dostopa
Sistemi za upravljanje delovnih mest
Združljivo s stavbnimi sistemi Schneider Electric ali drugih proizvajalcevGalerija
EcoStruxure™ Building Operation
EcoStruxure Building Operation zagotavlja vpoglede, potrebne za upravljanje in optimizacijo zgradb, izboljšanje inženirske učinkovitosti ter izpolnjevanje vsih potreb po kibernetski varnosti.
Pametne stavbe zahtevajo preprosto integracijo med sistemi in enostaven dostop do naprav IoT. Odprto in varno integracijsko ogrodje EcoStruxure Building Operation omogoča sodelovanje med third-party sistemi za ustvarjanje inovativnih rešitev po meri. Platforma podpira standardne odprte protokole. Stavbe, pripravljene na prihodnost, zagotavljajo enostavno uvajanje novih tehnoloških razširitev, obenem pa povečujejo učinkovitost, optimizirajo udobje in produktivnost ter povečujejo vrednost stavbe.