-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
1 - 12 od 23 izdelkov -
-
Lastnosti
EasyPact TVS termični preobremenitveni releji so načrtovani za skupino motorjev z nazivnimi tokovi do 630 A, ki so lahko samostoječi ali opcijsko namontirani pod EasyPact TVS
Specifikacije:
- Razred 10 A
- Kompenzirani releji z ročnim ali avtomatskim resetom
- Kazalnik proženja releja
- Terminalni blok za ločeno nameščanje
Dimenzije:
Na voljo so 4 širine, ki pokrivajo vse nazivne vrednosti: od 45 mm (do 38 A) do 242 mm (do 630 A)
Koristi
- Preprosta izbira za enostavnost in fleksibilnost
- Enostavna namestitev, naročanje in razumevanje
- Načrtovan za zagotavljanje ključne zaščite izmeničnih vezij <
- Pravo ravnovesje med zmogljivostjo in ceno brez kompromisov pri kvaliteti
Aplikacije
EasyPact TVS termični preobremenitveni releji so načrtovani za zaščito izmeničnih tokokrogov in motorjev pred:- Preobremenitvami
- Napakami faz
- Dolgimi zagonskimi časi
- Dlje stoječim rotorjem
Galerija
EasyPact TVS termični preobremenitveni releji
EasyPact TVS termični preobremenitveni releji od 0,1 do 630 A
EasyPact TVS termični preobremenitveni releji (od 0,1 do 630 A) kompatibilni z EasyPact TVS kontaktorji do 630 A.