-
Lastnosti
Funkcije: 1 ali 2 hitrosti premikanja gor, dol, levo in desno, na voljo je tudi izvedba z možnostjo ustavitve v sili- Skladnost s standardi IEC
- Oznaka CE
- Certifikati UL/CSA
- IP 65
- Dvojno izolirano polipropilensko ohišje
- Priključitev z vijačno spono
- Celotni izdelki
- Izdelki za sestavljanje pri stranki, ki uporabljajo ločene dele in skupno dodatno opremo:
Koristi
Preprosti in zanesljivi uporabniški krmilni elementi v obliki obeskaTe izredno robustne krmilne postaje v obliki obeska so zasnovane za obdelovanje materiala in so skladne z varnostnimi zahtevami standardov IEC. Odlikuje jih preprosta in intuitivna uporaba ter izredno udobje pri operaterju.
Aplikacije
- Storitveni sektor in industrija: dvigala, premični žerjavi
Galerija
-
Harmony XAC Pendant control stations
Viseče krmilne postaje z 2 - 12 tipkami Ø 22 mm
Krmilne postaje v obliki obeska za pomožne tokokroge, opremljene z 2 do 12 gumbi premera 22 mm