-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
-
-
Lastnosti
PowerPact® P- in R-frame kompaktni odklopniki ter vsi Masterpact® močnostni odklopniki so opremljeni s sprožnim sistemom Micrologic® za zaščito električnih tokokrogov in obremenitev. Micrologic sprožni sistemi uporabljajo niz tokovnih transformatorjev (imenovanih CTs ali senzorji) za zaznavanje toka, sprožne enote za ocenjevanje tokovnega m in sprožnega elektromagneta za izklop/sproženje odklopnika. Micrologic sprožne enote so zamenljive na terenu.
Ravni zaščite
2.0 - LS0: Dolgoročna zaščita + kratkoročna zaščita + ničelna zamuda, IEC Rated
3,0 - LI: Dolgoročna + trenutna zaščita, UL Listed in ANSI Certified
5.0 - LSI: Dolgoročna + kratkočasna + trenutna zaščita, UL Listed, ANSI Certified in IEC Rated
6,0 - LSIG: Dolgoročna + kratkočasna + trenutna + zaščita na diferenčni tok, UL Listed, ANSI Certified in IEC Rated
Modeli
Micrologic (Standard) 2.0, 3.0 in 5.0 sprožne enote- Pravo RMS zaznavanje
- LI, konfiguracija sproženja LSI
- LS0 konfiguracija sproženja za IEC
- Vtiči za dolgoročno označevanje, zamenljivi na terenu
- LED indikacija, dolgotrajna
- Na voljo so testni kompleti
- Toplotno prikazovanje
Micrologic (ampermeter) 2.0A, 3.0A, 5.0A in 6.0A Trip Units
Vključuje vse funkcije, navedene za standardno sprožno enoto Micrologic, kot tudi:- Sprožne konfiguracije LI, LSI, LSIG
- LS0 konfiguracija sproženja za IEC
- Digitalni ampermeter - fazni in nevtralni (samo 4-polni)
- Zbiralčni diagram obremenitve faze
- LED indikacija sproženja
- Consko-selektivno blokiranje (ZSI) (kratkoročna in napaka na diferenčni tok)
- Opcijska komunikacija Modbus® - združljiva z PowerLogic®
Micrologic (Power) 5.0P in 6.0P enote
Merjenje napajanja in napredne funkcije zaščite vključujejo vse funkcije, ki so navedene za enoto za Micrologic ampermetrsko sprožno enoto, kot tudi:- LSI konfiguracija sproženja s programabilnim ˝ground fault˝ alarmom
- LSIG (Ground-fault alarm) s programabilnim ˝ground fault˝ alarmom
- Postopne »fine tunning« nastaviteve za prevzem in zakasnitev L, S, I in G
- LCD-matrični zaslon in LED indikator sproženja
- Napredni uporabniški vmesnik
- Napredna zaščita IDMTL - izbirni dolgoročni zakasnitveni ˝bands˝
- Nevtralna zaščita
- Merjenje moči
- Indikacija obrabe kontaktov
- Modbus komunikacije - združljive z PowerLogic
- Lokalne in oddaljene nastavitve
Micrologic (Harmonic) 5.0H in 6.0H sprožne enote
Merjenje kakovosti električne energije in napredne zaščitne funkcije. Vključuje vse funkcije, ki so navedene za sprožno enoto Micrologic P (Power), kot tudi:- Funkcije za izboljšane meritve moči
- Meritve kakovosti električne energije
Micrologic sprožne enote
Za PowerPact P- in R-frame ter Masterpact NW/NT močnostne odklopnike.
PowerPact® P- in R-frame kompaktni odklopniki ter vsi Masterpact® močnostni odklopniki so opremljeni s sprožnim sistemom Micrologic® za zaščito električnih tokokrogov in obremenitev.