TeSys Deca kontaktorji
Kontaktorji od 0,6 do 75 kW
Kontaktorji od 0,6 do 75 kW
Kontaktorji od 0,6 do 5,5 kW
Mini kontaktorji
Kontaktorji za krmiljenje motorjev do 800 A (450 kW / 400 V) ali krmiljenje bremen do 1050 A
Kontaktorji od 55 kW do 450 kW
TeSys D, K in SK releji za krmilna vezja
Modularni kontaktorji od 16 do 100 A