Serija
PrismaSeT G
Sistem za gradnjo električnih omar, za stikalne plošče do 630 A, z vgrajeno digitalno povezljivostjo PrismaSeT, najnovejši sistem stikalnih plošče z verificirano zasnovo, naredi razliko s svojo neprimerljivo modularnostjo. Ponuja minimalen čas namestitve, tudi za najzahtevnejše konfiguracije medtem, ko njegov sistem zbiralk Linergy™ ponuja preprostost in ekonomičnost, z nazivnimi vrednostmi in visoko zmogljivostjo.Ogled izdelkovarrow2_left PrismaSeT P
Sistem za gradnjo električnih omar za talne stikalne plošče do 4000 A z vgrajeno digitalno povezljivostjo PrismaSeT P, najnovejši sistem stikalnih plošče z verificirano zasnovo, naredi razliko s svojo neprimerljivo modularnostjo. Ponuja minimalen čas namestitve, tudi za najzahtevnejše konfiguracije medtem, ko njegov sistem zbiralk Linergy™ ponuja preprostost in ekonomičnost, z nazivnimi vrednostmi in visoko zmogljivostjo.Ogled izdelkovarrow2_left PrismaSeT HD
Sistem za distribucijske stikalne plošče, ki delujejo v zahtevnih okoljih, s tokom do 4000 A PrismaSeT, najnovejši sistem za gradnjo električnih omar, je drugačen zaradi neprimerljive modularnosti. Ponuja minimalen čas sestavljanja, tudi za najzahtevnejše konfiguracije, vodila Linergy™ pa so uporabniku prijazna in stroškovno učinkovita, z nazivnimi vrednostmi in visoko zmogljivostjo.Ogled izdelkovarrow2_left PrismaSeT 6300
Sistem za gradnjo plošč za distribucijske stikalne plošče do 6300 A. PrismaSeT 6300 je najnovejša generacija funkcionalnega sistema za izdelavo nizkonapetostnih stikalnih plošč za tokove do 6300 A. Razdelilniki, zgrajeni s sistemom PrismaSeT 6300, so tipsko preizkušeni in skladni s standardi IEC 61439-1&2. Popoln sistem Schneider Electric za distribucijo električne energije, ki zagotavlja električne, mehanske in digitalne funkcije na najvišji ravni.Ogled izdelkovarrow2_left