Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka 01044 Schneider Electric

Serija Prisma

Prisma - 01044

Rezervni deli

Slika izdelka 01044 Schneider Electric
Serija Prisma
Prisma - 01044
Rezervni deli

18M stranska plošča Prisma G IP30

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Ime izdelka
    Prisma G
    Izdelek ali sestavni del
    Stranski panel
    IP stopnja zaščite
    IP30
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatki za omaro
    Rezervni del
    Združljivost serije/obsega
    Prisma G : enclosure
    Posebne barvne možnosti
    Da
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Stenska-montirana omara
    Lokacija montaže
    Stran
    Število navpičnih modulov [50 mm]
    18
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    925 mm
    Širina
    200 mm
    Globina
    180 mm
    Teža izdelka
    1.9 kg
    Površinska obdelava
    Sijajni
    Teksturiran epoksidni poliester
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    IP stopnja zaščite
    IP30
    IK stopnja zaščite
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 Z vrati
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    catalogue Prisma G (Različica 3.1)
    Datum 18.7.2018
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    DISTRIBLOC 165 (Različica 1.0)
    Datum 25.7.2013
    Velikost 577.8 KB
    Datum 25.7.2013
    Velikost 438.9 KB
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 15.2.2019
    Velikost 0
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 15.2.2019
    Velikost 0
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.