Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka 03010 Schneider Electric

Serija Prisma

Prisma - 03010

Funkcionalne enote

Slika izdelka 03010 Schneider Electric
Serija Prisma
Prisma - 03010
Funkcionalne enote

Š 300, letev za modularno napravo Prisma G

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma G
    Izdelek ali sestavni del
    Letev
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Tip letve
    Modularni
    Nameščena naprava
    Multi 9: Pritrjen Modularna naprava
    Acti 9: Pritrjen Modularna naprava
    TeSys : fixed GV2LE
    TeSys : fixed GV2ME
    TeSys : fixed GV2RTn
    Multi 9 : fixed modular device <= 40 A
    Acti 9 : fixed modular device <= 40 A
    Multi 9: fixed NG125 with earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9: fixed NG125 without earth leakage protection - control: toggle
    Multi 9: fixed NG125 NA - control: toggle
    Acti 9: fixed C120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9: fixed C120 without earth leakage protection - control: toggle
    Compact: Pritrjen INS40 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact: Pritrjen INS63 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact: Pritrjen INS100 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact: Pritrjen INS125 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact: Pritrjen INS160 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Acti 9: fixed iC120 with earth leakage protection - control: toggle
    Acti 9: fixed iC120 without earth leakage protection - control: toggle
    Opis polov
    1 x 3P : fixed : NG125
    1 x 3P : fixed : NG125 NA
    1 x 3P : fixed : C120
    1 x 4P : fixed : NG125
    1 x 4P : fixed : NG125 NA
    1 x 4P : fixed : C120
    1 x 3P : fixed : INS40 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INS63 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INS100 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INS125 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INS160 vertical installation
    1 x 3P : fixed : iC120
    1 x 4P : fixed : INS40 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INS63 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INS100 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INS125 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INS160 vertical installation
    1 x 4P : fixed : iC120
    4 x 3P : fixed : GV2LE
    4 x 3P : fixed : GV2ME
    4 x 3P : fixed : GV2RTn
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2LE , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2LE , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2ME , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2ME , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS40 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS40 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS63 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS63 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : modular device , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : modular device , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : NG125 NA , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : NG125 NA , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    9 mm rastri
    20
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    93.5 mm
    Širina
    300 mm
    Globina
    50 mm
    Teža izdelka
    0.14 kg
    Barva
    Siva
    Material
    Kovinski
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    catalogue Prisma G (Različica 3.1)
    Datum 18.7.2018
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    MODULAR DEVICE RAIL W250 (Različica 1.0)
    Datum 12.8.2013
    Velikost 446.3 KB
    Datum 12.8.2013
    Velikost 342.5 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Système G adapter W250/500 (Različica 00)
    Datum 26.5.2018
    Velikost 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Različica 00)
    Datum 15.2.2019
    Velikost 686.4 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 8.2.2019
    Velikost 0
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 8.2.2019
    Velikost 0
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.