Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka 03121 Schneider Electric

Serija Prisma

Prisma - 03121

Funkcionalne enote

Slika izdelka 03121 Schneider Electric
Serija Prisma
Prisma - 03121
Funkcionalne enote

montažna plošča ISFT 160, navpična/vodoravna

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Izdelek ali sestavni del
    Montažna plošča
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Nameščena naprava
    Fupact: Pritrjen ISFT160 - control: Ročaj varovalčnih nosilcev - Vertikalno installation
    Fupact: Pritrjen ISFT160 - control: Ročaj varovalčnih nosilcev - Horizontalno installation
    Opis polov
    4 x 3P : fixed : ISFT160 vertical installation
    1 x 3P : fixed : ISFT160 horizontal installation
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    8 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ISFT160, direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    Višina
    300 mm
    Teža izdelka
    1.18 kg
    Površinska obdelava
    Gladka
    Mat
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    catalogue Prisma G (Različica 3.1)
    Datum 18.7.2018
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Monting plate for ISFT160 (Različica 1.0)
    Datum 26.11.2013
    Velikost 254.2 KB
    Datum 26.11.2013
    Velikost 405.8 KB
    Mounting plate for ISFT160 (Različica 1.0)
    Datum 19.5.2014
    Velikost 176.6 KB
    Datum 19.5.2014
    Velikost 57.1 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Mounting plate for vertical ISFT, 100-160A (Različica 00)
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.