Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka 03154 Schneider Electric

Serija Prisma

Prisma - 03154

Funkcionalne enote

Slika izdelka 03154 Schneider Electric
Serija Prisma
Prisma - 03154
Funkcionalne enote

izolirna plošča razreda 2 širine 600/650

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Izdelek ali sestavni del
    Izolacijska plošča
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Nameščena naprava
    Wattmetri: Metri za kilowatt ure - Vertikalno installation
    Opis polov
    2 x 4P : kilowatt-hour meters vertical installation
    3 x 2P : kilowatt-hour meters vertical installation
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    9 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    9 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    9 module(s) : kilowatt-hour meters in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : kilowatt-hour meters in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 650 mm Wide cubicle
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 555 mm Wide Pack enclosure
    Širina
    600 mm
    Teža izdelka
    0.66 kg
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    catalogue Prisma G (Različica 3.1)
    Datum 18.7.2018
    Velikost 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Prisma Plus - G & P System - Front plate for 1 three-phase meter in duct (Različica 1.0)
    CLASS 2 INSULATING PLATE W600/W650 (Različica 1.0)
    Datum 14.7.2018
    Velikost 89 KB
    Datum 14.7.2018
    Velikost 203.5 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    M.PL.FOR 2 3PH (Različica 00)
    Datum 18.12.2017
    Velikost 1.5 MB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.