Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka 03158 Schneider Electric

Serija Prisma

Prisma - 03158

Funkcionalne enote

Slika izdelka 03158 Schneider Electric
Serija Prisma
Prisma - 03158
Funkcionalne enote

Prednja plošča za 2 3P m Š 600 9 M

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Dodaj v Moje izdelke

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma G
    Izdelek ali sestavni del
    Prednja plošča
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Tip prednje plošče
    Izrez
    Nameščena naprava
    Wattmetri: Metri za kilowatt ure - Vertikalno installation
    Opis polov
    2 x 4P : mounting plate support : kilowatt-hour meters vertical installation
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Tip prednjega pokrova
    Merjenje
    Število navpičnih modulov [50 mm]
    9
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    450 mm
    Širina
    500 mm
    Teža izdelka
    3.82 kg
    Material
    Jeklo
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    IK stopnja zaščite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    catalogue Prisma G (Različica 3.1)
    Datum 18.7.2018
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    FR.PL FOR 2 3PH METERS (Različica 1.0)
    Datum 29.7.2013
    Velikost 293.3 KB
    Datum 29.7.2013
    Velikost 247.1 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.