Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka 03168 Schneider Electric

Serija Prisma G

Prisma G - 03168

Funkcionalne enote

Slika izdelka 03168 Schneider Electric
Serija Prisma G
Prisma G - 03168
Funkcionalne enote

montažna plošča za Tego Power

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma G
    Izdelek ali sestavni del
    Montažna plošča
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Nameščena naprava
    Tego Power: Pritrjen Tego Power - Vertikalno installation
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4 module(s) : Tego Power in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : Tego Power in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    Teža izdelka
    1.78 kg
    Material
    Jeklo
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    M.PL.FOR TEGO POWER (Različica 1.0)
    Datum 31.7.2013
    Velikost 397.1 KB
    Datum 31.7.2013
    Velikost 251.7 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Mounting plate for Tego Power (Različica 01)
    Datum 26.5.2018
    Velikost 301.6 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 22.1.2019
    Velikost 0
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 22.1.2019
    Velikost 0
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.