Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka 03202 Schneider Electric

Serija Prisma

Prisma - 03202

Funkcionalne enote

Slika izdelka 03202 Schneider Electric
Serija Prisma
Prisma - 03202
Funkcionalne enote

Modularna Prednja plošča širine 600/650 2 M

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Dodaj v Moje izdelke

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma P
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Izdelek ali sestavni del
    Prednja plošča
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Tip prednje plošče
    Modularni
    Izrez
    Nameščena naprava
    Acti 9 : fixed 1/2 or 1 module lamp - horizontal installation
    Acti 9 : fixed measurement device - horizontal installation
    Multi 9 : fixed measurement device - horizontal installation
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    9 mm rastri
    48
    Število 18 mm modulov v vrstici
    24
    Število navpičnih modulov [50 mm]
    2
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    100 mm
    Širina
    500 mm
    Teža izdelka
    0.36 kg
    Material
    Jeklo
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    IK stopnja zaščite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    catalogue Prisma G (Različica 3.1)
    Datum 18.7.2018
    Velikost 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    MODULAR FRONT PLATE 2M (Različica 1.0)
    Datum 30.7.2013
    Velikost 408.4 KB
    Datum 30.7.2013
    Velikost 642.9 KB
    MODULAR FRONT PLATE W600/W650 2M (Različica 1.0)
    Datum 14.7.2018
    Velikost 994 KB
    Datum 14.7.2018
    Velikost 76.2 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    System G adaptater W250 (Različica 00)
    Datum 18.12.2017
    Velikost 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Različica 00)
    Datum 26.5.2018
    Velikost 703.4 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.