Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

navpična prednja plošča ISFT 250 W650 9M

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma P
    Izdelek ali sestavni del
    Prednja plošča
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Tip prednje plošče
    Izrez
    Nameščena naprava
    Fupact: Pritrjen ISFT250 - control: Ročaj varovalčnih nosilcev - Horizontalno installation
    Opis polov
    2 x 3P : mounting plate support : ISFT250 horizontal installation
    Operativni položaj
    Horizontalno
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Priključni položaj
    Neposredna povezava
    Število navpičnih modulov [50 mm]
    9
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    450 mm
    Širina
    500 mm
    Teža izdelka
    1.56 kg
    Material
    Jeklo
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    IK stopnja zaščite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Front plate for vertical ISFT250 (Različica 1.0)
    Datum 19.5.2014
    Velikost 44.9 KB
    Datum 19.5.2014
    Velikost 389.8 KB
    FR.PL.V.ISFT250 (Različica 1.0)
    Datum 26.11.2013
    Velikost 819.7 KB
    Datum 26.11.2013
    Velikost 545.4 KB
    Front plate for vertical ISFT250 (Različica 1.0)
    Datum 6.3.2019
    Velikost 114.4 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.