Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Prednja plošča ISFT 100N, navpična, širine 600/650 8 M

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma P
    Prisma G
    Izdelek ali sestavni del
    Prednja plošča
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Tip prednje plošče
    Izrez
    Nameščena naprava
    Fupact: Pritrjen ISFT100N - control: Ročaj varovalčnih nosilcev - Vertikalno installation
    Opis polov
    6 x 3P : busbars support : ISFT100N vertical installation
    8 x 3P : mounting plate support : ISFT100N vertical installation
    Operativni položaj
    Horizontalno
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Priključni položaj
    Zadnji priključek
    Neposredna povezava
    Število navpičnih modulov [50 mm]
    8
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    400 mm
    Širina
    500 mm
    Teža izdelka
    1.64 kg
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    IK stopnja zaščite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    catalogue Prisma G (Različica 3.1)
    Datum 18.7.2018
    Velikost 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Front plate for ISFT100N (Različica 1.0)
    Datum 19.5.2014
    Velikost 45.7 KB
    Datum 19.5.2014
    Velikost 364.7 KB
    FR.PL.ISFT100N (Različica 1.0)
    Datum 26.2.2019
    Velikost 110.8 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    M.PL BUSBAR ISFT 100N/160 (Različica 00)
    Datum 26.5.2018
    Velikost 3.9 MB
    M.PL BUSBAR ISFT 100N/160 (Različica 4.0)
    Datum 26.5.2018
    Velikost 4.2 MB
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 25.4.2019
    Velikost 200 B
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 25.4.2019
    Velikost 200 B
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.