Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

prednja plošča ISFT 160, navpična Š 300 6 M

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Izdelek ali sestavni del
    Prednja plošča
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Tip prednje plošče
    Izrez
    Nameščena naprava
    Fupact: Pritrjen ISFT160 - control: Ročaj varovalčnih nosilcev - Vertikalno installation
    Opis polov
    1 x 3P : mounting plate support : ISFT160 vertical installation
    Operativni položaj
    Vertikalno
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Pack enclosure - width 300 mm
    Priključni položaj
    Neposredna povezava
    Število navpičnih modulov [50 mm]
    6
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    500 mm
    Širina
    250 mm
    Teža izdelka
    0.56 kg
    Material
    Jeklo
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    IK stopnja zaščite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    catalogue Prisma G (Različica 3.1)
    Datum 18.7.2018
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Front plate for horizontal ISFT160, W = 250 mm (Različica 1.0)
    Front plate for horizontal ISFT160, W = 250 mm (Različica 1.0)
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Mounting plate for vertical ISFT, 160A, W=250 (Različica 00)
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.