Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

prednja plošča ISFT 250 vodoravna Š 600 5 M

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Izdelek ali sestavni del
    Prednja plošča
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Tip prednje plošče
    Izrez
    Nameščena naprava
    Fupact: Pritrjen ISFT250 - control: Ročaj varovalčnih nosilcev - Horizontalno installation
    Opis polov
    1 x 3P : mounting plate support : ISFT250 horizontal installation
    Operativni položaj
    Horizontalno
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 600 mm
    Priključni položaj
    Neposredna povezava
    Število navpičnih modulov [50 mm]
    5
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    250 mm
    Širina
    500 mm
    Teža izdelka
    0.78 kg
    Material
    Jeklo
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    IK stopnja zaščite
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    catalogue Prisma G (Različica 3.1)
    Datum 18.7.2018
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Front plate for horizontal ISFT250 (Različica 1.0)
    Datum 19.5.2014
    Velikost 43.7 KB
    Datum 19.5.2014
    Velikost 275.2 KB
    Front plate for horizontal ISFT250 (Različica 1.0)
    Datum 26.2.2019
    Velikost 102.1 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    ISFT250 mounting plate (Različica 00)
    Datum 26.5.2018
    Velikost 1.6 MB
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 4.4.2019
    Velikost 200 B
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 4.4.2019
    Velikost 200 B
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.