Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Slika izdelka 03487 Schneider Electric

Serija Prisma

Prisma - 03487

Funkcionalne enote

Slika izdelka 03487 Schneider Electric
Serija Prisma
Prisma - 03487
Funkcionalne enote

Montažna plošča za NS fiksna - 3P/4P 1600 A navp. širine 400

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma P
    Izdelek ali sestavni del
    Montažna plošča
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Nameščena naprava
    Compact : fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NSX630 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact: Pritrjen NSX400 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact: Pritrjen NSX630 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact: Vtično NSX400 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact: Vtično NSX630 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact : fixed NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : fixed NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : fixed NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NSX630 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : plug-in NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : plug-in NSX630 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS1600 - control: toggle - vertical installation
    Compact: Pritrjen NS630b...1000 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact: Pritrjen NS1250 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact: Pritrjen NS1600 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : fixed NS1600 - control: motor mechanism - vertical installation
    Opis polov
    1 x 3P : fixed : NSX400 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NSX630 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NSX400 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NSX630 vertical installation
    1 x 3P : plug-in : NSX400 vertical installation
    1 x 3P : plug-in : NSX630 vertical installation
    1 x 4P : plug-in : NSX400 vertical installation
    1 x 4P : plug-in : NSX630 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NS630b...1000 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NS1250 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NS1600 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NS630b...1000 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NS1250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NS1600 vertical installation
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    36 module(s) : NS1250, direct in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NS1600, direct in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NS630b...1000, direct in 400 mm Wide cubicle
    12 module(s) : NSX400 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    12 module(s) : NSX630 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    14 module(s) : NSX400 with earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    14 module(s) : NSX630 with earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    Višina
    300 mm
    Teža izdelka
    2.7 kg
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    M.PL.V.INS NS630 NS1600 W400 (Različica 1.0)
    Datum 26.11.2013
    Velikost 271 KB
    Datum 26.11.2013
    Velikost 414.3 KB
    M.PL.V.INS NS630 NS1600 W400 (Različica 1.0)
    Datum 26.11.2013
    Velikost 325.3 KB
    Datum 26.11.2013
    Velikost 562.3 KB
    Mounting plate for vertical fixed NS1600, 3P or 4P, W = 400 mm (Različica 1.0)
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    M.pl. for vertical fixed NS1600, W=400 (Različica 00)
    Datum 4.6.2018
    Velikost 3.7 MB
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Različica 1.0)
    Datum 21.9.2017
    Velikost 297.9 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Prisma P - PEP (Različica 1.0)
    Datum 14.11.2017
    Velikost 269.6 KB
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 15.2.2019
    Velikost 0
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 15.2.2019
    Velikost 0
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.