Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Montažna plošča za NT/NS odstranljiva - 3P 1600 A navpična širine 400

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma P
    Izdelek ali sestavni del
    Montažna plošča
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Inštalacijski pripomoček
    Nameščena naprava
    Compact: Izvlačljiv NS630b...1000 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact: Izvlačljiv NS1250 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact: Izvlačljiv NS1600 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno installation
    Compact : drawout NS630b...1000 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : drawout NS1250 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : drawout NS1600 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : drawout NS630b...1000 - control: toggle - vertical installation
    Compact : drawout NS1250 - control: toggle - vertical installation
    Compact : drawout NS1600 - control: toggle - vertical installation
    Masterpact : drawout NT06...10 - control: toggle - vertical installation
    Masterpact : drawout NT12 - control: toggle - vertical installation
    Masterpact : drawout NT16 - control: toggle - vertical installation
    Opis polov
    1 x 3P : drawout : NS630b...1000 vertical installation
    1 x 3P : drawout : NS1250 vertical installation
    1 x 3P : drawout : NS1600 vertical installation
    1 x 3P : drawout : NT06...10 vertical installation
    1 x 3P : drawout : NT12 vertical installation
    1 x 3P : drawout : NT16 vertical installation
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    36 module(s) : NS1250, direct in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NS1600, direct in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NS630b...1000, direct in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NT06...10, front connection in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NT12, front connection in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NT16, front connection in 400 mm Wide cubicle
    Višina
    30 mm
    Teža izdelka
    1.62 kg
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    White RAL 9001
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Mounting plate for withdrawable NS1600-NT, 3P, W = 400 mm (Različica 1.0)
    Mounting plate for withdrawable NS1600-NT, 3P, W = 400 mm (Različica 1.0)
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Mounting plate vertical NS/NT 3P W400 (Različica 00)
    Datum 4.6.2018
    Velikost 1.2 MB
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Različica 1.0)
    Datum 21.9.2017
    Velikost 297.9 KB
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Izjava REACh
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Prisma P - PEP (Različica 1.0)
    Datum 14.11.2017
    Velikost 269.6 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.