Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

priključek prenosnega sklopa v vodu za fiksne vodoravne NSX250 s preklopom, 4P

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Izdelek ali sestavni del
    Sestavljanje prenosa priključitve
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatna oprema za tokovno distribucijo
    Komplementarno
    Povezava omara-naprava
    Sestavljanje prenosa priključitve
    Opis polov
    4P
    Opis omare/stikalnega bloka
    Cubicle - width 650 mm
    Nameščena naprava
    Compact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Presek zbiralke
    20 x 3 mm
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    200 mm
    Širina
    350 mm
    Teža izdelka
    5.18 kg
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Trajnost ponudbe
    RoHS (date code: YYWW)
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    connection transfer assembly for fixed NSX250 with toggle, 4P (Različica 1.0)
    CONN.TRANSF.FIX.NS250 TOG.4P (Različica 1.0)
    Datum 12.8.2013
    Velikost 938.3 KB
    Datum 12.8.2013
    Velikost 399.6 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    250A connection transfert assembly (Različica 00)
    Datum 26.5.2018
    Velikost 2.3 MB
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Različica 1.0)
    Datum 21.9.2017
    Velikost 297.9 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Prisma P - PEP (Različica 1.0)
    Datum 14.11.2017
    Velikost 269.6 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.