Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Priključek 250 A za vodoravne NSX-INS-INV - 4P fiksne/vtične, vse krmiljenje

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Izdelek ali sestavni del
    Povezava
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Priključni dodatek
    Komplementarno
    Povezava omara-naprava
    Linergy vodilo
    Opis polov
    4P
    Opis omare/stikalnega bloka
    Cubicle - width 650 mm
    Nameščena naprava
    Compact: Pritrjen INS250 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Pritrjen INS250 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno installation
    Compact: Pritrjen INV250 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Pritrjen INV250 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno installation
    Compact: Pritrjen NSX100...160 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Pritrjen NSX250 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Pritrjen NSX100...160 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Pritrjen NSX250 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: Izvlačljiv NSX100...160 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Izvlačljiv NSX250 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: drawout NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: drawout NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: Vtično NSX100...160 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Vtično NSX250 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: Izvlačljiv NSX100...160 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Izvlačljiv NSX250 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: drawout NSX100...160 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: drawout NSX250 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: Vtično NSX100...160 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Vtično NSX250 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    250 A
    Presek zbiralke
    20 x 3 mm
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Teža izdelka
    1.54 kg
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    connection for horizontal NSX-INS-INV250, 4P, 250 A (Različica 1.0)
    250A CONN.HZ.NS-INS250 4P (Različica 1.0)
    Datum 8.8.2013
    Velikost 552.1 KB
    Datum 8.8.2013
    Velikost 432.9 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    250A connection (Različica 00)
    Datum 26.5.2018
    Velikost 1.3 MB
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Različica 1.0)
    Datum 21.9.2017
    Velikost 297.9 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Prisma P - PEP (Različica 1.0)
    Datum 14.11.2017
    Velikost 269.6 KB
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.