Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

univerzalni priključek prenosa v vodu 250 A 3P

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Izdelek ali sestavni del
    Sestavljanje prenosa priključitve
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatna oprema za tokovno distribucijo
    Komplementarno
    Povezava omara-naprava
    Sestavljanje prenosa priključitve
    Opis polov
    3P
    Opis omare/stikalnega bloka
    Cubicle - width 650 mm
    Nameščena naprava
    Compact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Easypact: fixed CVS100...160 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Easypact: fixed CVS250 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact: plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact: plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact: Pritrjen NSX100...160 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Pritrjen NSX250 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Easypact: fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Easypact: fixed CVS250 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact: Pritrjen NSX100...160 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Pritrjen NSX250 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Easypact: Pritrjen CVS100...160 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Easypact: Pritrjen CVS250 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Easypact: Pritrjen CVS100...160 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Easypact: Pritrjen CVS250 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: Izvlačljiv NSX100...160 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Izvlačljiv NSX250 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: drawout NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: drawout NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: Vtično NSX100...160 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Vtično NSX250 Brez earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: Izvlačljiv NSX100...160 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Izvlačljiv NSX250 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: drawout NSX100...160 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: drawout NSX250 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: Vtično NSX100...160 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: Vtično NSX250 Z earth leakage protection - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno installation
    Compact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: motor mechanism horizontal installation
    Compact: drawout NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact: drawout NSX250 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact: drawout NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact: drawout NSX250 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    250 A
    Presek zbiralke
    20 x 3 mm
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    150 mm
    Širina
    350 mm
    Teža izdelka
    2.84 kg
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Trajnost ponudbe
    RoHS (date code: YYWW)
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    CONN.TRANSF.ASSEMBLY 250A 3P (Različica 1.0)
    Datum 12.8.2013
    Velikost 701.2 KB
    Datum 12.8.2013
    Velikost 302.2 KB
    connection transfer assembly, 250 A, 3P (Različica 1.0)
    Datum 26.2.2019
    Velikost 151.3 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    250A connection transfert assembly (Različica 00)
    Datum 26.5.2018
    Velikost 2.3 MB
    Kit for motor mechanism handle support (Različica 00)
    Datum 18.12.2017
    Velikost 2.5 MB
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Različica 1.0)
    Datum 21.9.2017
    Velikost 297.9 KB
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 8.3.2019
    Velikost 200 B
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Prisma P - PEP (Različica 1.0)
    Datum 14.11.2017
    Velikost 269.6 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.