Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

priključek za navpični fiksni NT, 3P 1250 A, na Linergy LGY

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Izdelek ali sestavni del
    Povezava
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatna oprema za tokovno distribucijo
    Komplementarno
    Povezava omara-naprava
    Linergy vodilo
    Opis polov
    3P
    Opis omare/stikalnega bloka
    Cubicle - width 650 mm
    cubicle depth
    400 mm: front
    400 + 400 mm: Zadaj
    Nameščena naprava
    Masterpact: fixed NT06...10 - control: toggle vertical installation
    Masterpact: fixed NT06...10 - control: motor mechanism vertical installation
    Masterpact: fixed NT12 - control: toggle vertical installation
    Masterpact: fixed NT12 - control: motor mechanism vertical installation
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    1250 A
    Presek zbiralke
    80 x 10 mm
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    150 mm
    Širina
    10 mm
    Teža izdelka
    6.48 kg
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Trajnost ponudbe
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    1250A CONN.V.FIXED NT 3P (Različica 1.0)
    Datum 8.8.2013
    Velikost 1,017.5 KB
    Datum 8.8.2013
    Velikost 351.4 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    1250/1600A connection for NS1600-NT (Različica 00)
    Datum 26.5.2018
    Velikost 2.8 MB
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Različica 1.0)
    Datum 21.9.2017
    Velikost 297.9 KB
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Prisma P - PEP (Različica 1.0)
    Datum 14.11.2017
    Velikost 269.6 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.