Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Prisma
Slika izdelka 04565 Schneider Electric

04565

Green premium brand logo
Slika izdelka 04565 Schneider Electric
04565
Green premium brand logo

Linergy LGYE profil 2000 A D 2000

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Linergy
    product name
    Prisma P Omara
    Izdelek ali sestavni del
    Profil zbiralke
    Opis zbiralke
    Linergy
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Komplementarno
    Smer namestitve
    Horizontalno Zgoraj
    Horizontalno Dno
    installation description
    Kabina 650 mm
    Cubicle - width 650 + 150 mm
    Kabinski kanal 300 mm
    Cubicle duct - width 400 mm
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    1000 V
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    12 kV (degree of pollution: 3)
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    2000 A
    [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
    60 kA 1 s) 2 podpori Horizontalno
    85 kA 1 s) 3 nosilci Horizontalno
    100 kA 1 s) 4 nosilci Horizontalno
    Dovoljeni tok
    2000 A 35 °C <= IP31
    1650 A 35 °C > IP31
    Dolžina
    2000 mm
    Višina
    150 mm
    Širina
    100 mm
    Globina
    31 mm
    Teža izdelka
    5,93 kg
    Tip priključka zbiralke
    EnojnaT-reža
    Stopnja povezave
    Prosta pozicija povezave
    support thickness
    10 mm
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    5,93 kg
    Višina embalaže 1
    3,6 cm
    Širina embalaže 1
    10,6 cm
    Dolžina embalaže 1
    210 cm
    Tip enote v embalaži 2
    P2M
    Število enot v embalaži 2
    48
    Teža embalaže 2
    296,64 kg
    Višina embalaže 2
    60 cm
    Širina embalaže 2
    120 cm
    Dolžina embalaže 2
    200 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Vsebnost halogena
    Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki13
    • Slovenščina6
    • English10
    • Chinese4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Universal Enclosures - Quick Selection Guide (2021 CRN EN) (Različica 1.0)
    Opis
    This catalog is the 2021 version of the CRN version the Quick Selection guide of Universal Enclosures.In this catalogue we have a presentation of all the ranges of Universal Enclosures.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 8.8 MB
    Datum 1.12.2020
    Opis
    This catalog is the 2021 version of the CRN version the Quick Selection guide of Universal Enclosures.In this catalogue we have a presentation of all the ranges of Universal Enclosures.
    Universal Enclosures - Quick Selection Guide (2021 S3D EN) (Različica 1.0)
    Opis
    This catalog is the 2021 version of the S3D version the Quick Selection guide of Universal Enclosures.In this catalogue we have a quick presentation of all the ranges of Universal Enclosures:- Spacial: Steel and Stainless Steel - Thalassa: Insulating enclosure- ClimaSys: Thermal Management SystemAccessories: Mounting, Cable Management, Terminal blocks, Lightning and power socket, Floor accessories, Door accessories, other accessories
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 8.9 MB
    Datum 1.12.2020
    Opis
    This catalog is the 2021 version of the S3D version the Quick Selection guide of Universal Enclosures.In this catalogue we have a quick presentation of all the ranges of Universal Enclosures:- Spacial: Steel and Stainless Steel - Thalassa: Insulating enclosure- ClimaSys: Thermal Management SystemAccessories: Mounting, Cable Management, Terminal blocks, Lightning and power socket, Floor accessories, Door accessories, other accessories
    Universal Enclosures - General Catalogue 2021 CRN EN (Različica 2.0)
    Opis
    This Catalogue is the CRN version of the 2021 Universal Enclosure catalogue. It presents the CRN references of the different offers of Universal Enclosures.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 62.7 MB
    Datum 23.11.2020
    Opis
    This Catalogue is the CRN version of the 2021 Universal Enclosure catalogue. It presents the CRN references of the different offers of Universal Enclosures.
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Različica 3.0)
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 82.2 MB
    Datum 10.10.2019
    Opis
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 110.3 MB
    Datum 1.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 12.3 MB
    Datum 17.11.2016
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente