Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Povezava Canalis za čelno povezane NS - NT, 3P

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Izdelek ali sestavni del
    Povezava
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatna oprema vmesnika
    Komplementarno
    Povezava omara-naprava
    KT S Canalis
    Opis polov
    3P
    Opis omare/stikalnega bloka
    Cubicle - width 650 mm
    cubicle depth
    400 mm: front
    Nameščena naprava
    Compact: Izvlačljiv NS630b...1000 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno installation
    Compact: Izvlačljiv NS1250 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno installation
    Compact: drawout NS630b...1000 - control: motor mechanism vertical installation
    Compact: drawout NS1250 - control: motor mechanism vertical installation
    Compact: drawout NS630b...1000 - control: toggle vertical installation
    Compact: drawout NS1250 - control: toggle vertical installation
    Compact: fixed NS630b...1000 - control: toggle vertical installation
    Compact: fixed NS1250 - control: toggle vertical installation
    Compact: Pritrjen NS630b...1000 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno installation
    Compact: Pritrjen NS1250 - control: Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno installation
    Compact: fixed NS630b...1000 - control: motor mechanism vertical installation
    Compact: fixed NS1250 - control: motor mechanism vertical installation
    Masterpact: fixed NT06...10 - control: toggle vertical installation
    Masterpact: fixed NT06...10 - control: motor mechanism vertical installation
    Masterpact: fixed NT12 - control: toggle vertical installation
    Masterpact: fixed NT12 - control: motor mechanism vertical installation
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Višina
    110 mm
    Širina
    50 mm
    Teža izdelka
    2.96 kg
    Barva
    Natural
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    Trajnost ponudbe
    RoHS (date code: YYWW)
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Catalogue Prisma P 2018 (Različica 4.1)
    Datum 5.10.2018
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    CANALIS CONN.FRONT NS-NT 3P (Različica 1.0)
    Datum 8.8.2013
    Velikost 319.3 KB
    Datum 8.8.2013
    Velikost 383.2 KB
    CANALIS CONN.FRONT NS-NT 3P (Različica 1.0)
    Datum 14.7.2018
    Velikost 268.1 KB
    Datum 14.7.2018
    Velikost 113.2 KB
    CANALIS CONN.FRONT NS-NT 3P (Različica 1.0)
    Datum 26.2.2019
    Velikost 225.3 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Canalis connection NS/NT (Različica 00)
    Datum 30.1.2019
    Velikost 38.1 MB
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Različica 1.0)
    Datum 21.9.2017
    Velikost 297.9 KB
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 8.3.2019
    Velikost 200 B
    Okoljski profil izdelka
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Različica 2.0)
    Prisma P - PEP (Različica 1.0)
    Datum 14.11.2017
    Velikost 269.6 KB
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.