Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

Canalis priključek za NW - 4000 A - 3P - Prisma P

Pokaži več značilnosti >
Dodaj v Moje izdelke Odstrani iz Mojih izdelkov

  • Predstavitev
    Serija izdelkov
    Prisma
    Izdelek ali sestavni del
    Canalis/vmesnik naprave s povezavo
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Vmesnik
    Uporaba izdelka za specifične aplikacije
    4000 Canalis priključek
    Število polov
    3
    Združljivost serije/obsega
    Prisma P :
    KTA
    KTC
    Masterpact NW: Masterpact NW40
    Komplementarno
    Opis omare/stikalnega bloka
    Kabina 4000A
    Širina omare/stikalnega bloka
    650 mm
    Destinacija izdelka
    Za Masterpact NW 3P odklopnik
    Povezava omara-naprava
    KT S Canalis
    Priključni položaj
    Zadnji priključek
    Opis polov
    3P
    Opis omare/stikalnega bloka
    Kabina 4000A: 650 mm
    cubicle depth
    600 + 400 mm: Zadaj
    Nameščena naprava
    Masterpact: NW40 Vertikalno installation - Zadaj connection
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    4000 A
    Širina
    575 mm
    Višina
    350 mm
    Globina
    450 mm
    Barva
    Nerjaveče jeklo
    Material
    Kovinski
    Lokacija povezave
    Dovod
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-2
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    KEMA
    Trajnost ponudbe
    RoHS (date code: YYWW)
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Pogodbena garancija
    Warranty period
    18 months
  • Dokumenti in prenosi

    Jezik
    • Slovenščina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Canalis connection, 4000 A, NW, 3P (Različica 1.0)
    Datum 16.6.2014
    Velikost 4.1 MB
    Datum 16.6.2014
    Velikost 5.7 MB
    Canalis connection, 4000 A, NW, 3P (Različica 1.0)
    Datum 26.2.2019
    Velikost 232 KB
    Navodila za uporabo
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Canalis connection, 4000A NW (Različica 00)
    Datum 28.6.2018
    Velikost 7.2 MB
    Izjava EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Dodaj v moje dokumente
    Datum 8.3.2019
    Velikost 200 B
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.