Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Prisma
Slika izdelka 04863 Schneider Electric

04863

Green premium brand logo
Slika izdelka 04863 Schneider Electric
04863
Green premium brand logo

Pokrov hrbtnega priključka za NW

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Prisma
    Izdelek ali sestavni del
    Pokrov zadnje povezave
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatna oprema vmesnika
    product name
    Prisma P Okvirji
    Oblika pregradne celice
    Oblika 1
    Komplementarno
    installation description
    Kabina 650 mm 600 + 400 mm
    Število navpičnih modulov [50 mm]
    4
    Nameščena naprava
    Pritrjen + izvlječljiv NW08 do 32
    Pritrjen + izvlječljiv NW40
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Material
    Jeklo
    Višina
    300 mm
    Širina
    575 mm
    Teža izdelka
    14,86 kg
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    Bela RAL 9001)
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    14,86 kg
    Višina embalaže 1
    8,5 cm
    Širina embalaže 1
    63,5 cm
    Dolžina embalaže 1
    71 cm
    Tip enote v embalaži 2
    P12
    Število enot v embalaži 2
    20
    Teža embalaže 2
    297,2 kg
    Višina embalaže 2
    80 cm
    Širina embalaže 2
    80 cm
    Dolžina embalaže 2
    120 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
    Razkritje okoljskih podatkov
    Vsebnost halogena
    Izdelek brez halogena
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki10
    • Slovenščina5
    • English7
    • Chinese6
    • French6
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese6
    • Russian6
    • Spanish6
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 110.3 MB
    Datum 1.10.2019
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Rear connection cover for NW (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    zip
    408.7 KB
    pdf
    435.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 844.4 KB
    Datum 13.6.2014
    Datoteke v dokumentu
    zip
    408.7 KB
    pdf
    435.8 KB
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 2.4 MB
    Datum 1.1.2014
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 43.1 MB
    Datum 1.1.2014
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 13.7 MB
    Datum 1.11.2013
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 10.8 MB
    Datum 1.12.2008
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente