Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Prisma
Slika izdelka 08686 Schneider Electric

08686

Green premium brand logo
Slika izdelka 08686 Schneider Electric
08686
Green premium brand logo

Tesnilna plošča, IP55, Š = 650 mm, G = 600 mm

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Prisma
    Združljivost serije/obsega
    Prisma P cubicle
    IP stopnja zaščite
    IP55
    Izdelek ali sestavni del
    Plošča uvodnice
    Komplementarno
    Material
    Jeklo
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Širina
    650 mm
    Globina
    600 mm
    Teža izdelka
    5,28 kg
    Površinska obdelava
    Mat
    Gladka
    Zaščitna obdelava
    Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
    Barva
    Bela RAL 9001)
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    5,1 kg
    Višina embalaže 1
    5 cm
    Širina embalaže 1
    52 cm
    Dolžina embalaže 1
    67 cm
    Tip enote v embalaži 2
    P12
    Število enot v embalaži 2
    30
    Teža embalaže 2
    158,4 kg
    Višina embalaže 2
    80 cm
    Širina embalaže 2
    80 cm
    Dolžina embalaže 2
    120 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Vsebnost halogena
    Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki8
    • Slovenščina5
    • English5
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 110.3 MB
    Datum 1.10.2019
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    IP55 PLAIN GL.PL.W650 D600 (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    zip
    567.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.5 MB
    Datum 26.9.2013
    Datoteke v dokumentu
    zip
    567.2 KB
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Eoli_Prisma P, Cubicle 1000A (Različica 1.0)
    Opis
    Eoli_Prisma P, Cubicle 1000A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 297.9 KB
    Datum 16.1.2015
    Opis
    Eoli_Prisma P, Cubicle 1000A
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    08686 : Tesnilna plošča, IP55, Š = 650 mm, G = 600 mm
    Opis
    Tesnilna plošča, IP55, Š = 650 mm, G = 600 mm
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 9.3.2021
    Opis
    Tesnilna plošča, IP55, Š = 650 mm, G = 600 mm
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    08686 : Tesnilna plošča, IP55, Š = 650 mm, G = 600 mm
    Opis
    Tesnilna plošča, IP55, Š = 650 mm, G = 600 mm
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 9.3.2021
    Opis
    Tesnilna plošča, IP55, Š = 650 mm, G = 600 mm