Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Prisma
Slika izdelka 09949 Schneider Electric
Opustitev izdelka

09949

Green premium brand logo
Slika izdelka 09949 Schneider Electric
Opustitev izdelka
09949
Green premium brand logo

6mm moški kvadr. IP55 ročn. vstavek

Pokaži več značilnosti
Izdelek 09949 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Prisma
    Izdelek ali sestavni del
    Vložek
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatna oprema za zaklepanje
    Združljivost serije/obsega
    Prisma G Vrata
    Komplementarno
    Združljivost izdelkov
    IP55 omara
    Montažna podpora
    Ročica
    installation description
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    Tip ključavnice
    6 mm moški kvadratni vložek
    Količina na set/komplet
    Komplet 1
    Teža izdelka
    0,06 kg
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    60 g
    Višina embalaže 1
    2 cm
    Širina embalaže 1
    8 cm
    Dolžina embalaže 1
    8 cm
    Tip enote v embalaži 2
    S02
    Število enot v embalaži 2
    5
    Teža embalaže 2
    426 g
    Višina embalaže 2
    15 cm
    Širina embalaže 2
    30 cm
    Dolžina embalaže 2
    40 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
    Razkritje okoljskih podatkov
    Vsebnost halogena
    Izdelek brez halogena
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki5
    • Slovenščina3
    • English2
    • Chinese1
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish1
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 127.8 MB
    Datum 10.10.2019
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.8 MB
    Datum 23.5.2019
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    09949 : 6mm moški kvadr. IP55 ročn. vstavek
    Opis
    6mm moški kvadr. IP55 ročn. vstavek
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 8.3.2021
    Opis
    6mm moški kvadr. IP55 ročn. vstavek
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    09949 : 6mm moški kvadr. IP55 ročn. vstavek
    Opis
    6mm moški kvadr. IP55 ročn. vstavek
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 8.3.2021
    Opis
    6mm moški kvadr. IP55 ročn. vstavek
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    09949 : 6mm moški kvadr. IP55 ročn. vstavek
    Opis
    6mm moški kvadr. IP55 ročn. vstavek
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 8.3.2021
    Opis
    6mm moški kvadr. IP55 ročn. vstavek