Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Kaedra, Mini Kaedra
Slika izdelka 13983 Schneider Electric

13983

Green premium brand logo
Slika izdelka 13983 Schneider Electric
13983
Green premium brand logo

Kaedra - za modularno napravo - 2 x 12 modulov - 1 + 1 priključni blok

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Kaedra
    Izdelek ali sestavni del
    Omara odporna na vremenske vplive
    Tip omare
    Omara za modularno napravo
    Dodatki, priloženi z omaro
    1 priključni blok 22 odprtin
    2 kabla za ožičenje
    1 podpora za priključni blok
    1 priključni blok 4 odprtine
    2 kompleta za označevanje
    Opis montažne plošče
    Z režami
    Komplementarno
    Montaža omare
    Nadometna
    Število 18 mm modulov v vrstici
    12
    Skupno število 18 mm modulov
    24
    Število horizontalnih vrstic
    2
    Razred električlne izolacije
    Dvojna izolativnost
    Razred II
    Dobavljena oprema
    2 Označevalni komplet
    2 Ožičevalni trak
    1 Priključni blok 4 luknje
    1 Podpora za priključni blok
    1 Priključni blok 22 lukenj
    Tip prednjega pokrova
    Prozorna
    Reverzibilen
    Maksimalna izguba moči v W
    34 W
    [In] Nazivni tok
    63 A
    Tip letve
    DIN
    Število predhodnih izrezov PG ISO
    17
    Število terminalnih blokov
    14
    122
    Distribucijski bloki (izhodi)
    13 x 10 mm²
    13 x 16 mm²
    Opis možnosti za zaklepanje
    Neobvezno zaklepanje
    Material omare
    Samougasljivi polimer
    Širina
    340 mm
    Višina
    460 mm
    Globina
    160 mm
    Notranja globina
    88 mm
    Barva
    Vrata Prozorna zelena
    Enclosure: light grey (RAL 7035)
    Ciljna država
    Španija
    Okolje
    Standardi
    EN 50102
    IEC 60529
    IEC 60439-3
    EN 50262
    IEC 60695-2-1
    IEC 670
    Požarna odpornost
    650 °CIEC 60695-2-1
    IP stopnja zaščite
    IP65 IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK09 EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    UV odporen Razred 3ISO 4582:2010
    Preskus ultravijolične degradacijeISO 4892-2:2013
    Prenapetostna kategorija
    II
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…60 °C
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    3,365 kg
    Višina embalaže 1
    17 cm
    Širina embalaže 1
    36 cm
    Dolžina embalaže 1
    47,5 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
    Razkritje okoljskih podatkov
    Vsebnost halogena
    Izdelek brez halogena
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki10
    • Slovenščina5
    • English7
    • Chinese3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 6.1 MB
    Datum 7.3.2019
    Opis
    Catalogue PratiKa
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Različica 1.1)
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    prp.document.label.format zip
    Velikost 10.1 MB
    Datum 1.2.2016
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 2.2 MB
    Datum 25.2.2009
    Informacije o izteku življenjske dobe
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 260.5 KB
    Datum 10.1.2012
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    13983 : Kaedra - za modularno napravo - 2 x 12 modulov - 1 + 1 priključni blok
    Opis
    Kaedra - za modularno napravo - 2 x 12 modulov - 1 + 1 priključni blok