Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   IH, IHP, ITA časovna stikala
Slika izdelka 15366 Schneider Electric
Predvidena opustitev

15366

Green premium brand logo
Slika izdelka 15366 Schneider Electric
Predvidena opustitev
15366
Green premium brand logo

Acti 9 - IH - mehansko časovno stikalo - 24 ur + 7 dni - 150 h pomnilnika

Pokaži več značilnosti
Prodajni status
Opustitev izdelka 23 januar 2021
Življenjska doba se bo iztekla dne 24 januar 2021
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    range of product
    Acti 9
    Ime izdelka
    Acti 9 IH
    Kratko ime naprave
    IH
    Izdelek ali sestavni del
    Mehansko časovno stikalo
    Število kanalov
    2
    Funkcija na voljo
    Ročno prestavljanje časa
    Komplementarno
    Aplikacija naprave
    Stavba
    Tip obremenitve
    1 parallel-corrected fluorescent tube conventional ballast (58 W)
    10 non-corrected fluorescent tube conventional ballast (58 W)
    10 serial-corrected fluorescent tube conventional ballast (58 W)
    15 non-corrected fluorescent tube conventional ballast (40 W)
    15 serial-corrected fluorescent tube conventional ballast (40 W)
    2 parallel-corrected fluorescent tube conventional ballast (40 W)
    230 V AC halogen lamp (1100 W)
    230 V AC incandescent lamp (1100 W)
    3 dual mounted fluorescent tube conventional ballast (2 x 100 W)
    5 dual mounted fluorescent tube conventional ballast (2 x 58 W)
    6 non-corrected fluorescent tube conventional ballast (100 W)
    6 serial-corrected fluorescent tube conventional ballast (100 W)
    Trajanje cikla
    24 ur + 7 dni
    Natančnost merjenja
    +/- 1 s/dan
    Maksimalno število preklopov
    16 vključenih - 16 izključenih + 7 vključenih - 7 izključenih
    Minimalno trajanje intervala
    45 min + 12 h
    Tip nastavitve
    Ročno prestavljanje časa
    Natančnost merjenja
    +/- 1 s/dan 20 °C
    Poraba energije v VA
    2,5 VA
    Maksimalen preklopni tok
    16 A - 250 V AC pf = 1
    4 A - 250 V AC pf = 0.6
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    230 V AC - 15 do 10 % 50 Hz
    Življenska doba baterije
    6 let/o/i/a
    Varnostni čas
    150 h time and program saving
    Montažna podpora
    DIN letev
    9 mm rastri
    6
    Barvni odtenek
    White (RAL 9003)
    Povezave - terminali
    Vijačne sponke
    IP stopnja zaščite
    IP20 B
    Širina
    54 mm
    Višina
    82 mm
    Globina
    66 mm
    Teža izdelka
    0,223 kg
    Okolje
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −20…55 °C
    IP stopnja zaščite
    Terminals: IP20 B
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    240 g
    Višina embalaže 1
    7 cm
    Širina embalaže 1
    8 cm
    Dolžina embalaže 1
    10,5 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki7
    • Slovenščina4
    • English4
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 38.3 MB
    Datum 5.1.2015
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 225.9 KB
    Datum 1.9.2009
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    IH 24H AND 7J MEM 1 AND 1C 10A (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    zip
    308.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 911.1 KB
    Datum 11.9.2013
    Datoteke v dokumentu
    zip
    308.6 KB
    Brošura
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.2 MB
    Datum 6.2.2015
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    15366 : 15366_ROHS_DECLARATION
    Opis
    15366_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 3.3.2021