Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Vigi za Acti 9 NG125
Slika izdelka 19066 Schneider Electric

19066

Slika izdelka 19066 Schneider Electric
19066

Sprostitev napetosti MX - OF - 24 V AC

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    range of product
    Acti 9
    Izdelek ali sestavni del
    Sprostitev izklopa s stikalom OC
    Kratko ime naprave
    MX + O
    Sestava signalnih kontaktov
    1 C/O
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    3 A >= 240 V AC
    6 A < 240 V AC
    1 A 130 V DC
    2 A <= 48 V DC
    6 A <= 24 V AC
    [Uc] Krmilna napetost
    24 V AC 50/60 Hz
    24 V DC
    9 mm rastri
    4
    Komplementarno
    Združljivost serije/obsega
    Vigi NG125
    Acti 9 NG125LMA
    Acti 9 NG125NA
    Acti 9 NG125
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    8 kVEN/IEC 60947-5-1
    Lokalno signaliziranje
    Akcijski indikator
    Montažni način
    Pritrjen
    Montažna podpora
    35 mm simetrična DIN letev
    Višina
    105 mm
    Širina
    32 mm
    Globina
    78 mm
    Teža izdelka
    0,132 kg
    Električna vzdržljivost
    10000 cycles EN/IEC 60947-5-1
    Povezave - terminali
    Terminalna plošča - 1 0,5…2,5 mm² - Togo
    Terminalna plošča - 1 0,5…1,5 mm² - Prilagodljiv
    Terminalna plošča - 1 0,5…1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
    Terminalna plošča - 2 2,5 mm² - Prilagodljiv
    Terminalna plošča - 2 2,5 mm² - Togo
    Terminalna plošča - 2 1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
    Dolžina blankiranja žice
    10 mm
    Zatezni moment
    1 N.m
    Kompatibilnostna koda
    MX + O
    Okolje
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifikati izdelkov
    EAC
    IP stopnja zaščite
    IP20 B EN/IEC 60947-5-1
    IP4 EN/IEC 60947-5-1
    Stopnja onesnaženosti
    3 EN/IEC 60947-5-1
    Prenapetostna kategorija
    II
    Tropikalizacija
    2 EN/IEC 60947-5-1
    Relativna vlažnost
    95 % at 55 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…60 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…85 °C
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    132 g
    Višina embalaže 1
    3,2 cm
    Širina embalaže 1
    7,8 cm
    Dolžina embalaže 1
    10,5 cm
    Teža embalaže 2
    859 g
    Teža embalaže 3
    8,444 kg
    Trajnost ponudbe
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Slovenščina7
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    MN MX+OF MNs MNx for NG125 - Instruction Sheet (Različica 01 : 2020-11-19)
    Datoteke v dokumentu
    pdf
    590.6 KB
    pdf
    264.4 KB
    Opis
    MN MX+OF MNs MNx for NG125 - Instruction Sheet
    prp.document.label.format zip
    Velikost 855.1 KB
    Datum 27.2.2009
    Datoteke v dokumentu
    pdf
    590.6 KB
    pdf
    264.4 KB
    Opis
    MN MX+OF MNs MNx for NG125 - Instruction Sheet
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 457.3 KB
    Datum 26.2.2009
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 284.4 KB
    Datum 2.2.2005
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    MX OF A V A (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    stp
    723.4 KB
    zip
    310.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1 MB
    Datum 19.7.2013
    Datoteke v dokumentu
    stp
    723.4 KB
    zip
    310.5 KB
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    19066 : Izklopilna tuljava MX - OF - 24 V AC
    Opis
    Izklopilna tuljava MX - OF - 24 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 25.11.2020
    Opis
    Izklopilna tuljava MX - OF - 24 V AC
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    19066 : Izklopilna tuljava MX - OF - 24 V AC
    Opis
    Izklopilna tuljava MX - OF - 24 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 25.11.2020
    Opis
    Izklopilna tuljava MX - OF - 24 V AC
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    19066 : Izklopilna tuljava MX - OF - 24 V AC
    Opis
    Izklopilna tuljava MX - OF - 24 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 25.11.2020
    Opis
    Izklopilna tuljava MX - OF - 24 V AC