Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   -
Slika izdelka 24467 Schneider Electric
Opustitev izdelka

24467

Green premium brand logo
Slika izdelka 24467 Schneider Electric
Opustitev izdelka
24467
Green premium brand logo

Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 13 A - krivulja C - 480Y/277 V - 5 kA

Pokaži več značilnosti
Izdelek 24467 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Multi 9
    Ime izdelka
    Multi 9 C60
    Izdelek ali sestavni del
    Miniaturni odklopnik
    Kratko ime naprave
    C60 UL1077
    Aplikacija naprave
    Distribucija
    Opis polov
    3P
    Število zaščitenih polov
    3
    [In] Nazivni tok
    13 A 25 °C
    Tip omrežja
    AC
    Tehnologija zaščitne enote
    Termomagnetni
    Koda krivulje
    C
    Izklopna zmogljivost
    6 kA Icu at 440 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu at 415 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu at 240 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu at 440 V AC conforming to GB 14048.2
    10 kA Icu at 415 V AC conforming to GB 14048.2
    20 kA Icu at 240 V AC conforming to GB 14048.2
    10 kA AIR at 240 V AC conforming to UL 1077
    5 kA AIR at 480Y/277 V AC conforming to UL 1077
    10 kA AIR at 240 V AC conforming to CSA C22.2 No 235
    5 kA AIR at 480Y/277 V AC conforming to CSA C22.2 No 235
    Primerno za izolativnost
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Komplementarno
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    415 V AC
    240 V AC
    440 V AC
    Magnetna meja izklopa
    8.5 x In +/- 20 % AC
    Razred omejitve
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    500 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    Indikacija položaja kontakta
    Da
    Tip krmiljenja
    Preklop
    Lokalno signaliziranje
    Indikacija ON/OFF
    Montažni način
    Konektor za spenjanje
    Montažna podpora
    DIN letev
    9 mm rastri
    6
    Višina
    81 mm
    Širina
    54 mm
    Globina
    73 mm
    Teža izdelka
    0,33 kg
    Barva
    Siva
    Mehanska vzdržljivost
    20000 cycles
    Električna vzdržljivost
    10000 cycles
    Zagotovitev zaklepanja
    Možnost blokade
    Povezave - terminali
    Tunelski tip terminala Zgoraj ali spodaj) 2,5…25 mm² AWG 14...AWG 4) - Togo
    Dolžina blankiranja žice
    14 mm for top or bottom connection
    Zatezni moment
    2.5 N.m top or bottom
    Okolje
    Standardi
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    Certifikati izdelkov
    UR
    CSA
    CCC
    IEC
    IP stopnja zaščite
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    Stopnja onesnaženosti
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    Prenapetostna kategorija
    IV
    Tropikalizacija
    2 conforming to IEC 60068-1
    Relativna vlažnost
    95 % at 55 °C
    Nadmorska višina delovanja
    2000 m
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    -30…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…80 °C
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    0,347 kg
    Višina embalaže 1
    0,750 dm
    Širina embalaže 1
    0,550 dm
    Dolžina embalaže 1
    0,850 dm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Vsebnost halogena
    Izdelek brez halogena
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki5
    • Slovenščina3
    • English2
    • French1
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    24467 : Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 13 A - krivulja C - 480Y/277 V - 5 kA
    Opis
    Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 13 A - krivulja C - 480Y/277 V - 5 kA
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 26.2.2021
    Opis
    Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 13 A - krivulja C - 480Y/277 V - 5 kA
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    24467 : Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 13 A - krivulja C - 480Y/277 V - 5 kA
    Opis
    Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 13 A - krivulja C - 480Y/277 V - 5 kA
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 26.2.2021
    Opis
    Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 13 A - krivulja C - 480Y/277 V - 5 kA
    Izjava o skladnosti
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 205.3 KB
    Datum 4.7.2019
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    24467 : Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 13 A - krivulja C - 480Y/277 V - 5 kA
    Opis
    Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 13 A - krivulja C - 480Y/277 V - 5 kA
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 26.2.2021
    Opis
    Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 13 A - krivulja C - 480Y/277 V - 5 kA
    Okoljski profil izdelka
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 98.6 KB
    Datum 11.10.2017