Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   ComPact INS/INV
Slika izdelka 28910 Schneider Electric

28910

Green premium brand logo
Slika izdelka 28910 Schneider Electric
28910
Green premium brand logo

Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Skupina izdelkov
    Compact
    Ime izdelka
    Compact INS
    Izdelek ali sestavni del
    Ločilno stikalo
    Opis polov
    3P
    Tip omrežja
    AC
    DC
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    AC-22A 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A 125 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-22A 125 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A 125 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A 125 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A 125 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A 125 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-23A 80 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A 125 A DC 125 V 2 pola v seriji
    DC-23A 125 A DC 125 V 2 pola v seriji
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    8 kV
    [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
    125 A 60 °C
    [Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
    154 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC 50/60 Hz
    20 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    125 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    Primerno za izolativnost
    Yes
    Indikacija položaja kontakta
    Da
    Vidna prekinitev
    Ne
    Stopnja onesnaženosti
    3
    Komplementarno
    Tip krmiljenja
    Vrtljivia ročica
    Barva ročaja
    Črna
    Montažni način
    Pritrjen
    Montažna podpora
    DIN letev
    Plošča
    Povezava navzgor
    Spredaj
    Povezava navzdol
    Spredaj
    Največja moč
    AC-23 55 kW 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23 37 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23 55 kW 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23 75 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23 75 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
    Nazivno delovanje
    Neprekinjeno
    Prekinitveni razred obratovanja
    Razred 120 - 60%
    Dimenzije ohišja za Ithe
    260 mm x 160 mm x 55 mm
    [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
    0,01 kA 30 s IEC 60947-3
    1,23 kA 20 s IEC 60947-3
    3,175 kA 3 s IEC 60947-3
    5,5 kA 1 s IEC 60947-3
    Mehanska vzdržljivost
    15000 cycles
    Električna vzdržljivost
    AC-22A 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-22A 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-22A 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23A 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz
    AC-23A 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    DC-22A 1500 cycles 250 V DC 2 pola v seriji
    DC-23A 1500 cycles 250 V DC 2 pola v seriji
    AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    Priključni raster
    30 mm
    Višina
    100 mm
    Širina
    135 mm
    Globina
    62,5 mm
    Teža izdelka
    0,8 kg
    Okolje
    Standardi
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    Certifikati izdelkov
    CCC
    KEMA-KEUR
    IP stopnja zaščite
    IP40 conforming to IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK07 EN 50102
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −50…85 °C
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    1,026 kg
    Višina embalaže 1
    11,4 cm
    Širina embalaže 1
    13,4 cm
    Dolžina embalaže 1
    15,8 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki10
    • Slovenščina6
    • English7
    • Chinese4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Različica 3.3)
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 67.8 MB
    Datum 31.1.2020
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Različica 4.0)
    Opis
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 41.2 MB
    Datum 9.12.2019
    Opis
    Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Velikost 914.5 KB
    Datum 28.7.2014
    Datoteke v dokumentu
    INS100 (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    stp
    636.4 KB
    zip
    562.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 1.2 MB
    Datum 12.8.2013
    Datoteke v dokumentu
    stp
    636.4 KB
    zip
    562.7 KB
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 90.4 KB
    Datum 7.6.2005
    Datoteke v dokumentu
    dxf
    38.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    13.6 KB
    dwg
    35 KB
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 9.8 MB
    Datum 3.12.2018
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    28910 : Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A
    Opis
    Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.2020
    Opis
    Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    28910 : Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A
    Opis
    Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.2020
    Opis
    Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    28910 : Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A
    Opis
    Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 5.12.2020
    Opis
    Ločilno stikalo INS125 - 3 polni - 125 A
    Okoljski profil izdelka
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 963.5 KB
    Datum 29.6.2010
    Opis
    None