Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   ComPact INS/INV
Slika izdelka 28952 Schneider Electric

28952

Green premium brand logo
Slika izdelka 28952 Schneider Electric
28952
Green premium brand logo

4 kabeljski čevlji 95 mm² in fazni separator - INS100 do 160

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    INS40 do 160
    Kratko ime naprave
    Pregibni čepi
    Izdelek ali sestavni del
    Pregibni čep
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Priključni dodatek
    Združljivost serije/obsega
    Compact INS
    Opis polov
    4P
    Količina na set/komplet
    Komplet 4
    Največji [In] nazivni tok
    160 A
    Komplementarno
    Montažni način
    Pritrjen
    Prevodni material
    Baker
    Povezave - terminali
    Kabelski konektor1 95 mm²
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    214 g
    Višina embalaže 1
    3,5 cm
    Širina embalaže 1
    7,5 cm
    Dolžina embalaže 1
    10 cm
    Teža embalaže 2
    6,907 kg
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Brez PVC
    Da
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki7
    • Slovenščina5
    • English4
    • Chinese3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Različica 3.3)
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 67.8 MB
    Datum 31.1.2020
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    4 CRIMP LUGS 95MM2 AND PHASE SEPARAT (IN (Različica 1.0)
    Datoteke v dokumentu
    pdf
    246.2 KB
    stp
    124 KB
    prp.document.label.format zip
    Velikost 370.2 KB
    Datum 24.9.2018
    Datoteke v dokumentu
    pdf
    246.2 KB
    stp
    124 KB
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 9.8 MB
    Datum 3.12.2018
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    28952 : 28952_ROHS_DECLARATION
    Opis
    28952_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 25.11.2020
    Opis
    28952_ROHS_DECLARATION
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    28952 : 28952_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    28952_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 25.11.2020
    Opis
    28952_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Izjava REACh
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    28952 : 28952_REACH_DECLARATION
    Opis
    28952_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 25.11.2020
    Opis
    28952_REACH_DECLARATION