Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   MasterPact NT
Slika izdelka 47209 Schneider Electric

47209

Green premium brand logo
Slika izdelka 47209 Schneider Electric
47209
Green premium brand logo

Odklopnik Masterpact NT06H2 - 630 A - 4 polni - izvlačljiv - brez zašč. enote

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Masterpact NT
    Izdelek ali sestavni del
    Osnovni okvir
    Kratko ime naprave
    Masterpact NT06
    Ime odklopnika
    Masterpact NT06H2
    Opis polov
    4P
    Nevtralni položaj
    Levo
    Tip omrežja
    AC
    Koda izklopne zmogljivosti
    H2
    Primerno za izolativnost
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Kategorija uporabe
    Kategorija B
    Komplementarno
    Omrežna frekvenca
    50/60 Hz
    Tip krmiljenja
    Tipka
    Montažni način
    Izvlačljiv
    [In] Nazivni tok
    630 A at 40 °C
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    12 kV conforming to IEC 60947-2
    [Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
    88 kA 525 V AC 50/60 Hz
    88 kA 690 V AC 50/60 Hz
    105 kA 220/415 V AC 50/60 Hz
    105 kA 440 V AC 50/60 Hz
    [Ue] Nazivna operativna napetost
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Vrednosst TT odklopnika
    630 A
    Izklopna zmogljivost
    42 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    42 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA Icu 220 do 240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA Icu 380 do 415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Ics] Operativna izklopna zmogljivost
    42 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    42 kA 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA 220/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Tip zaščite
    Brez zaščite
    Mehanska vzdržljivost
    12500 cycles Brez vzdrževanja IEC 60947-2
    Električna vzdržljivost
    3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja IEC 60947-2
    6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja IEC 60947-2
    AC-23A 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja IEC 60947-2
    AC-23A 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja IEC 60947-2
    AC-3 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja IEC 60947-2
    Priključni raster
    70 mm
    [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
    20 kA 3 s IEC 60947-2
    42 kA 0,5 s IEC 60947-2
    42 kA 1 s IEC 60947-2
    Integralna trenutna zaščita
    81…99 kA
    Maksimalen čas prekinitve
    25 ms
    Minimalni odzivni čas zapiranja
    50 ms
    Višina
    322 mm
    Širina
    358 mm
    Globina
    276,5 mm
    Okolje
    Standardi
    IEC 60947-2
    Certifikati izdelkov
    LCIE
    ASEFA
    Stopnja onesnaženosti
    3 conforming to IEC 60664-1
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…85 °C
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    14,628 kg
    Višina embalaže 1
    4,000 dm
    Širina embalaže 1
    4,000 dm
    Dolžina embalaže 1
    3,000 dm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Brez PVC
    Da
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki16
    • Slovenščina5
    • English13
    • Chinese4
    • French9
    • German8
    • Italian8
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish8
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Masterpact NT and NW Catalog (Različica 4.4)
    Opis
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 26.4 MB
    Datum 18.12.2020
    Opis
    Masterpact NT and NW Catalog
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.8 MB
    Datum 1.4.2016
    CAD
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.9 MB
    Datum 2.8.2018