Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   MasterPact NT
Slika izdelka 47371 Schneider Electric

47371

Slika izdelka 47371 Schneider Electric
47371

Izklopilna tuljava MX - 48 V DC/AC 50/60Hz

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Kratko ime naprave
    Drugi MX
    Izdelek ali sestavni del
    Sprostitev napetosti
    Aplikacija naprave
    Krmiljenje
    Združljivost serije/obsega
    MasterPact NT
    Masterpact NW
    Tip napetostnega izpusta
    Trenutna razpustitev napetosti
    [Uc] Krmilna napetost
    48 V AC 50/60 Hz
    48...60 V DC
    Komplementarno
    Meja prožilne napetosti
    0,7 do 1,1 Un
    Napajalna držalna moč
    4,5 VA
    Montažni način
    Pritrjen
    Odzivni čas
    50 ms
    Embalažna enota
    Teža embalaže 1
    1,158 kg
    Višina embalaže 1
    0,350 dm
    Širina embalaže 1
    0,600 dm
    Dolžina embalaže 1
    0,830 dm
    Trajnost ponudbe
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki13
    • Slovenščina3
    • English10
    • Chinese1
    • French6
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish6
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Različica 3.3)
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC-DC PV catalog note that The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data-sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 67.8 MB
    Datum 31.1.2020
    Opis
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC-DC PV catalog note that The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data-sheet.
    Uporabniški priročnik
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 518.2 KB
    Datum 20.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4.8 MB
    Datum 1.4.2016
    Navodila za uporabo
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 3.1 MB
    Datum 23.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 147.9 KB
    Datum 20.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 4 MB
    Datum 2.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 5.6 MB
    Datum 2.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 1.6 MB
    Datum 23.12.2009
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    47371 : Izklopilna tuljava MX - 48 V DC/AC 50/60Hz
    Opis
    Izklopilna tuljava MX - 48 V DC/AC 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 28.2.2021
    Opis
    Izklopilna tuljava MX - 48 V DC/AC 50/60Hz